ADPL42092

新規設計に推奨

–20V, −200mA, Low-Noise Linear Regulator

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Low Noise: 25μVRMS
  • Power Supply Rejection Ratio (PSRR): 55dB at 10kHz at VOUT = −3V
  • Positive or Negative Enable Logic
  • Stable with small 2.2μF Ceramic Output Capacitor
  • Input Voltage Range: −2.7V to −20V
  • Maximum Output Current: −200mA
  • Low Dropout Voltage: −200mV at −200mA load
  • Initial accuracy: ±1%
  • Accuracy over line, load, and temperature
    • +2% Maximum/−3% Minimum
  • Low Quiescent Current, IGND = −900μA with −200mA load
  • Low Shutdown Current: −2μA
  • Adjustable Output from −1.22V to −VIN + VDO
  • Current-Limit and Thermal Overload Protection
  • 6-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP) and 5-Lead Thin Small Outline Transistor (TSOT)
ADPL42092
–20V, −200mA, Low-Noise Linear Regulator
ADPL42092 Typical Application Circuit Fixed ADPL42092 Typical Application Circuit Adjustable ADPL42092 Pin Configuration Fixed ADPL42092 Pin Configuration Adjustable ADPL42092 Chip Illustration
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
  • ADPL42092
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADPL42092-EVAL

ADPL42092の性能評価:-20V、-200mA、低ノイズリのリニア・レギュレータ

機能と利点

  • 入力電圧範囲:-2.7V~-20V
  • 抵抗により出力電圧を-15Vに設定
  • 最大出力電流:-200mA
  • ENピンをVINピンに接続してレギュレータをONにするか、外部EN信号を使用してレギュレータをONにするかを構成ジャンパで選択
  • ジャンパにより、抵抗分圧器を介して、または直接、SENSE/ADJピンを出力に接続
  • VIN、VOUT、GNDのテスト・ポイントで、レギュレーションおよびドロップアウト電圧を監視
  • 6ピン(2mm × 2mm)LFCSPパッケージ、または5ピンTSOTパッケージ

製品詳細

ADPL42092評価用ボードは、ADPL42092(-20V、-200mA、低ノイズ、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ)の性能を評価します。このボードでは、6ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)と5ピン薄型スモール・アウトライン・トランジスタ(TSOT)の2種類のパッケージを評価できます。ADPL42092を使用して設計された回路は主に、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションや、通信/インフラ、医療/ヘルスケア、産業/計測機器などに使用されます。

ADPL42092-EVAL
ADPL42092の性能評価:-20V、-200mA、低ノイズリのリニア・レギュレータ
ADPL42092UJ-EVALZ Top Angle Evaluation Board ADPL42092UJ-EVALZ Top Evaluation Board ADPL42092UJ-EVALZ Bottom Evaluation Board ADPL42092CP-EVALZ Top Angle Evaluation Board ADPL42092CP-EVALZ Top Evaluation Board ADPL42092CP-EVALZ Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

ADPL42092に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品