製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:-2.7V~-20V
- 抵抗により出力電圧を-15Vに設定
- 最大出力電流:-200mA
- ENピンをVINピンに接続してレギュレータをONにするか、外部EN信号を使用してレギュレータをONにするかを構成ジャンパで選択
- ジャンパにより、抵抗分圧器を介して、または直接、SENSE/ADJピンを出力に接続
- VIN、VOUT、GNDのテスト・ポイントで、レギュレーションおよびドロップアウト電圧を監視
- 6ピン(2mm × 2mm)LFCSPパッケージ、または5ピンTSOTパッケージ
製品概要
ADPL42092評価用ボードは、ADPL42092(-20V、-200mA、低ノイズ、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ)の性能を評価します。このボードでは、6ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)と5ピン薄型スモール・アウトライン・トランジスタ(TSOT)の2種類のパッケージを評価できます。ADPL42092を使用して設計された回路は主に、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションや、通信/インフラ、医療/ヘルスケア、産業/計測機器などに使用されます。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- 電圧および電流測定用マルチメータ
- 電子負荷または抵抗性負荷