ADPL40501

新規設計に推奨

超低静止電流、100mA、CMOSリニア・レギュレータ

超低静止電流、100mA、CMOSリニア・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低静止電流
    • IQ = 600nA(0μA負荷時)
    • IQ = 860nA(1μA負荷時)
  • 1μFのセラミック入出力コンデンサによる安定動作
  • 最大出力電流:100mA
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 低シャットダウン電流:< 50nA(代表値)
  • 低ドロップアウト電圧:180mV(100mA負荷時)
  • 初期精度:±1%
  • 電源ライン、負荷、温度に対する精度:±3.5%
  • 7つの固定出力電圧オプション:1.2V~3.3V
  • 調整可能な出力電圧オプション
  • 出力放電抵抗を内蔵
  • 電流制限と熱過負荷保護
  • ロジック制御によるイネーブル
  • PSRR性能:最大72dB(100Hz)
  • 5ピンTSOTパッケージ
  • 4ボール、0.5mmピッチWLCSP
ADPL40501
超低静止電流、100mA、CMOSリニア・レギュレータ
ADPL40501 Typical Application 1 ADPL40501 Pin Configuration 1 ADPL40501 Chip Illustration
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
  • ADPL40501
  • ADPL40501-1.2
  • ADPL40501-1.5
  • ADPL40501-1.8
  • ADPL40501-2.1
  • ADPL40501-2.3
  • ADPL40501-2.5
  • ADPL40501-2.7
  • ADPL40501-2.8
  • ADPL40501-3.0
  • ADPL40501-3.3
  • ADPL40501-4.2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADPL40501-EVAL

性能評価:ADPL40501

機能と利点

  • 本ボードで設定されている出力電圧の入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 抵抗設定:出力電圧:2V
  • 最大出力電流:100mA
  • ジャンパでENピンをVINピンに接続してレギュレータをオンにするか、ジャンパを取り外した場合は外部EN信号でレギュレータをオンにすることが可能
  • ジャンパにより抵抗分圧器を介してADJピンをVOUTピンに接続
  • レギュレーションおよびドロップアウト電圧監視用のVIN、VOUT、GNDテストポイント
  • 可変出力電圧監視用のADJテスト・ポイント
  • 5ピンTSOTパッケージ

製品詳細

ADPL40501評価用ボードは、ADPL40501(5.5V、100mA、低ノイズ、CMOSリニア・レギュレータ)の性能を評価します。このボードには、5ピンTSOTパッケージが搭載されています。

この評価用ボードは、2.2V~5.5Vの入力範囲で調整可能な出力を提供します。最大出力電流は100mAです。この評価用ボードでは、調整可能バージョンのADPL40501を使用します。抵抗分圧器によって、調整可能なADPL40501の出力を2Vに設定します。通常は抵抗分圧器を出力に接続しているジャンパを取り外すことで、固定出力バージョンのADPL40501用に簡単に構成できます。

この評価用ボードには、入力電圧、出力電圧、EN制御信号、グランド用のコネクタに加えて、入力電圧、出力電圧、ADJ電圧、EN電圧のテスト・ポイントが用意されています。通常はジャンパによってENピンをVIN入力に接続しますが、ジャンパを取り外し、コネクタ上でENを外部駆動することもできます。

詳細については、ADPL40501のデータシートを参照してください。ADPL40501評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPL40501のデータシートも参照してください。

ADPL40501-EVAL
性能評価:ADPL40501
ADPL40501UJ-EVALZ Top Angle Evaluation Board ADPL40501UJ-EVALZ Top Evaluation Board ADPL40501UJ-EVALZ Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

ADPL40501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品