製品概要

機能と利点

  • 本ボードで設定されている出力電圧の入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 抵抗設定:出力電圧:2V
  • 最大出力電流:100mA
  • ジャンパでENピンをVINピンに接続してレギュレータをオンにするか、ジャンパを取り外した場合は外部EN信号でレギュレータをオンにすることが可能
  • ジャンパにより抵抗分圧器を介してADJピンをVOUTピンに接続
  • レギュレーションおよびドロップアウト電圧監視用のVIN、VOUT、GNDテストポイント
  • 可変出力電圧監視用のADJテスト・ポイント
  • 5ピンTSOTパッケージ

製品概要

ADPL40501評価用ボードは、ADPL40501(5.5V、100mA、低ノイズ、CMOSリニア・レギュレータ)の性能を評価します。このボードには、5ピンTSOTパッケージが搭載されています。

この評価用ボードは、2.2V~5.5Vの入力範囲で調整可能な出力を提供します。最大出力電流は100mAです。この評価用ボードでは、調整可能バージョンのADPL40501を使用します。抵抗分圧器によって、調整可能なADPL40501の出力を2Vに設定します。通常は抵抗分圧器を出力に接続しているジャンパを取り外すことで、固定出力バージョンのADPL40501用に簡単に構成できます。

この評価用ボードには、入力電圧、出力電圧、EN制御信号、グランド用のコネクタに加えて、入力電圧、出力電圧、ADJ電圧、EN電圧のテスト・ポイントが用意されています。通常はジャンパによってENピンをVIN入力に接続しますが、ジャンパを取り外し、コネクタ上でENを外部駆動することもできます。

詳細については、ADPL40501のデータシートを参照してください。ADPL40501評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPL40501のデータシートも参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • DC電源
  • 電圧および電流測定用マルチメータ
  • 電子負荷または抵抗性負荷