ADPL21501

新規設計に推奨

ThinSOTパッケージのマイクロパワー昇圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低自己消費電流:
    • アクティブ・モード時:20μA
    • シャットダウン・モード時:2μA未満
  • 1Vの低いVINで動作
  • 低VCESATスイッチ:70mAで95mV
  • 小型の表面実装部品を使用
  • 高出力電力:最大30V
  • 低背型(1mm)ThinSOTTMパッケージ
  • 有機発光ダイオード(OLED)電源
  • 医療用診断機器
ADPL21501
ThinSOTパッケージのマイクロパワー昇圧DC/DCコンバータ
ADPL21501 Typical Application ADPL21501 Efficiencly ADPL21501 Chip Illustration ADPL21501 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADPL21501
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADPL21501-AZ

評価:30V出力電圧アプリケーションにおけるADPL21501

機能と利点

  • VOUT = 30V、VIN範囲 = 1V~6V、IOUT = 500μA
  • 抵抗で設定可能な出力電圧
  • 電流制限付きの固定オフタイム制御方式を採用
  • 内部補償機能とソフトスタート機能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

EVAL-ADPL21501-AZ評価ボードには、ThinSOT™パッケージのマイクロパワー昇圧DC/DCコンバータであるADPL21501が搭載されています。

ADPL21501は、100mAの電流制限を備えた高電力システム向けに設計されています。電流制限付きの固定オフタイム制御方式により、動作電流を抑制して、広い負荷電流範囲で高効率を実現できます。

ADPL21501はオフ時間が400nsと短いため、小型かつ低背型のインダクタやコンデンサを使用でき、スペースに制約のあるポータブル・アプリケーションにおいてフットプリントとコストを最小限に抑えることができます。

EVAL-ADPL21501-AZ評価用ボードには出力電圧30Vのアプリケーション回路が搭載されており、1V~6Vの入力電圧範囲および500μAの負荷電流で動作します。

この評価用ボードを使用または変更する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPL21501のデータシートを必ず参照してください。

EVAL-ADPL21501-AZ
評価:30V出力電圧アプリケーションにおけるADPL21501
EVAL-ADPL21501-AZ  Board Photo Angle View EVAL-ADPL21501-AZ Board Photo Top View EVAL-ADPL21501-AZ  Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ADPL21501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品