ADPL12010
新規設計に推奨20μAの自己消費電流とデュアルフェーズ機能を備えた20V、8A/10Aの完全統合型同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.20
製品情報
- 小型ソリューションの高出力DC/DCコンバータ
- 動作可能なVIN範囲:3V~20V
- FETを内蔵した同期整流式DC/DCコンバータ
- 最大出力電流:8A/10A
- 固定周波数のオプション:400kHzと1.5MHz
- 固定のソフトスタート時間
- 2.5ms(400kHzの場合)
- 3.5ms(1.5MHzの場合)
- 最小オン時間:36ns
- 設定可能な出力電圧
- 0.8V~10V(400kHzの場合)
- 0.8V~6V(1.5MHzの場合)
- 対称的でバランスの取れたSUPおよびPGNDピン配置により電磁干渉(EMI)性能を向上
- 熱強化型の3.5mm × 3.75mm、17ピンFC2QFNパッケージ
- 全負荷範囲で高効率を実現
- スキップ・モードでの自己消費電流:20μA
- 12VIN/3.3VOUT/400kHzでの最大効率:95.6%
- 12VIN/3.3VOUT/1.5MHzでの最大効率:93.9%
- デュアルフェーズ動作により最大20Aの負荷に対応
- 周波数同期の入力/出力
- コントローラとターゲット間で180º位相差動作
- 動的電流分担
- 強制PWM動作とスキップ・モード動作
- 低ドロップアウト動作
- パワー・グッド・インジケータ
- 過熱および短絡に対する保護
- 動作ジャンクション温度範囲:-40°C~+150°C
- スケーラブルな電力ソリューション
- ADPL12005/ADPL12006とフットプリント互換
ADPL12008/ADPL12010 ICは、高集積型同期整流式降圧コンバータで、ハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチを内蔵しています。これらのICは、3V~20Vの入力電圧で最大8A/10Aを供給するように設計されています。PGOOD信号により電圧品質をモニタリングできます。これらのICは、非常に高いデューティサイクルによりドロップアウト・モードでの動作が可能なため、ファクトリ・オートメーションのアプリケーションに適しています。
ADPL12008/ADPL12010 ICには、設定可能な出力電圧オプションが用意されています。1.5MHzおよび400kHzの高スイッチング周波数オプションによって、外付け部品の小型化と出力リップルの低減が可能です。SYNC入力はプログラム可能であり、3つのモード(強制パルス幅変調(PWM)モード、超低自己消費電流でのスキップ・モード、外部クロックへの同期)を使用して性能を最適化できます。
ADPL12008/ADPL12010 ICはデュアルフェーズ機能も備えており、最大20Aに対応した設計ができます。2個のICをコントローラおよびターゲットとして接続し、動的な電流分担と180º位相差で動作させることが可能です。
ADPL12008/ADPL12010 ICは小型(3.5mm × 3.75mm)の17ピン・フリップチップ・クワッド・フラット・ノーリード(FC2QFN)パッケージで提供され、ADPL12005/ADPL12006(5A~6A)製品ファミリとピン互換です。
アプリケーション
- ファクトリ・オートメーション
- ポイントオブロード
- 分散DC電源システム
- 通信インフラストラクチャ
- 試験および計測
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPL12010AFOA+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12010AFOA+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12010AFOB+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12010AFOB+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
ADPL12010に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める