製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:3V~20V
- 0.8V~10V(1.5MHz)の範囲で出力電圧を調整可能
- 最大出力電流8A/10Aを供給
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧モニタリングPGOOD出力を利用可能
- 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
ADPL12010評価用キット(EVキット)は、ADPL12008/ADPL12010(自己消費電流20μAの同期整流式降圧コンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットにはADPL12010AFOB+(1.5MHz)が搭載されているほか、評価用の各種テスト・ポイントやジャンパが用意されています。EVキットの出力電圧は可変で、3.3Vに設定されています。最小限の部品変更で、0.8V~6V(1.5MHz)または最大10V(400kHz)に簡単に設定できます。このEVキットは、3V~20Vの入力電圧で最大10Aを供給するように設計されています。PGOOD信号を観察することで出力電圧品質をモニタリングできます。ADPL12010 EVキットは、ADPL12008およびADPL12010の全バリエーションの評価にも使用できます。
はじめに
必要な装置
- ADPL12010 EVキット
- 20V、10A DC電源(PS)
- 適切な抵抗性負荷または10Aをシンクできる電子負荷
- デジタル・マルチメータ(DMM)
- オシロスコープ
関連資料
-
ADPL12010 EV KIT User Guide: Evaluates: ADPL12008/ADPL12010 (Rev. 0)2025/07/22PDF0 M