ADMV1355
ADMV1355
新規設計に推奨17.7GHz~55GHz、広帯域、マイクロ波アップ・コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$227.51
Viewing:
製品情報
- 広帯域RF出力周波数範囲:17.7GHz~55GHz
- RFチェーン機能を内蔵
- 調整可能なサイドバンド除去フィルタ
- ゲイン制御DSA
- LOチェーン機能を内蔵
- 入力周波数範囲:8.85GHz~27.5GHz
- 内部2逓倍器
- 調整可能なLO高調波除去フィルタ
- I/Q位相補正
- 3つの周波数変換モード
- ベースバンドI/Q差動入力:DC~12GHz
- IFハイブリッド入力:8GHz~12GHz
- 複素IF入力:1GHz~12GHz
- プログラム可能な機能
- サイドバンド除去最適化
- LOキャリア・フィードスルー・キャリブレーション
- シンプルなSPI:3線式または4線式
- 汎用ロジック出力により、システム内の他のチップとの統合を実現
- 高速周波数ホッピングのアプリケーションに対応するLUTロジック入力
- 120ボール、6mm × 6.5mm、CSP_BGAパッケージ
ADMV1355は、広帯域の無線設計向けに最適化された高集積マイクロ波アップ・コンバータであり、17.7GHz~55GHzのRF範囲で動作します。従来のマルチチップ・ソリューションに代わるコンパクトなソリューションを提供し、システムのサイズ、重量、消費電力を大幅に削減します。
内蔵の局部発振器(LO)シグナル・チェーンは、8.85GHz~27.5GHzの範囲のLO入力信号を受け入れます。LOシグナル・チェーンには、内蔵アンプ、周波数2逓倍器、プログラム可能な高調波除去フィルタ、および同相/直交(I/Q)ミキサーの駆動に必要な17.7GHz~55GHzの信号を生成する位相調整回路があります。
ADMV1355には、3つの周波数変換ミキサー・モード(IFハイブリッド入力、複素IF入力、ベースバンドI/Q差動入力)があります。IFハイブリッド入力モードでは、8GHz~12GHzの範囲の1つの中間周波数(IF)入力信号を使用して、オンチップの90° IFハイブリッドを通過します。ミキサーに必要な直交信号は、IFハイブリッド・カプラによって生成されます。複素IF入力モードでは、1GHz~12GHzの範囲の2つの直交IF入力信号を使用します。ベースバンドI/Q差動入力モードでは、DC~12GHzの差動ベースバンドI/Q入力信号を使用します。
ミキサーの直後には、スイッチで切り替え可能な2つのRF出力ドライバ・シグナル・チェーンが配置されています。低帯域シグナル・チェーンは17.7GHz~34GHz、高帯域シグナル・チェーンは30GHz~55GHzで動作します。各シグナル・チェーンは、信号レベル制御と高調波フィルタリングの複数のステージで構成されます。
詳しくはデータシートを参照してください。
ADMV1355のCSL(Commercial Space Low)またはCSH(Commercial Space High)認定バージョンに関する情報については、 space@analog.comにお問い合わせください。
アプリケーション
- 衛星ペイロード1および地上局(SATCOM)
- 広帯域レーダーおよび電子戦システム(EW)
- 計測器およびATE(自動試験装置)
- ミリ波5Gおよび6Gテスター
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
ADMV1355のCSL(Commercial Space Low)またはCSH(Commercial Space High)認定バージョンに関する情報については、 space@analog.comにお問い合わせください。
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADMV1355BBCZ | CSP_BGA | ||
| ADMV1355BBCZ-R7 | CSP_BGA |
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
ADMV1355に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める