製品概要

機能と利点

製品概要

ADMV1355-EVALZでは、ADMV1355(広帯域のマイクロ波アップ・コンバータ)の性能を評価できます。ADMV1355-EVALZはADMV1355チップに加え、パワー・レギュレータ、およびEVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)コントローラ・ボードへのインターフェースを備えているため、シンプルかつ効率的な評価が可能です。パワー・レギュレータにより、5V USB-Cアダプタまたは5V外部電源を使用してADMV1355に電力を供給できます。

ADMV1355は、広帯域無線設計向けに最適化された高集積の広帯域マイクロ波アップ・コンバータで、17.7GHz~55GHzの周波数範囲で動作します。このチップは4線式シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使って設定できます。SDP-Sコントローラ・ボードを使用すると、ACEソフトウェアを介してADMV1355のSPIを制御できます。

ADMV1355の詳細については、ADMV1355のデータシートを参照してください。ADMV1355-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADMV1355のデータシートも参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • ネットワーク・アナライザ
  • 50Ω同軸ケーブル
  • Windows® PC
  • USBケーブル
  • SDP-Sコントローラ・ボード
  • 5V USB-Cアダプタまたは電源

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
1.2 MB
ACE plug-in for Board.ADMV1355 1.2026.1741920 [9 15 26]
17.7 to 55 GHz Wideband Microwave Upconverter.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.