ADM2495E
新規設計に推奨RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
製品の詳細
- 5.7kVRMS絶縁型、半二重、RS-485/RS-422トランシーバ
- RS-485 AピンとBピンでの±60Vフォルト保護
- 2層PCBで、EN55032クラスBのEMI放射条件に適合
- RS-485 Aバス・ピンとBバス・ピンでの堅牢な保護
- IEC 61000-4-2 ESD:≥ ±4kV
- 人体モデル(HBM)ESD:±10kV
- IEC 61000-4-4 EFT:≥ ±4kV
- 拡張コモン・モード電圧範囲:±25V
- 2つの速度オプション
- ADM2495E:低速250kbpsによるEMI制御
- ADM2495E-1:高速20Mbpsデータレート
- 柔軟性のある電源入力
- 1次側電源VDD1:1.7V~5.5V
- 絶縁側電源VDD2:3.0V~5.5V
- PROFIBUS準拠:5V VDD2
- 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 高いコモン・モード過渡耐性:250kV/μs
- レシーバ入力の短絡、オープン・サーキット、フローティング状態に対するフェイルセーフ機能
- 224以上のバス・ノードをサポート(112kΩのレシーバ入力インピーダンス)
- ホット・スワップに完全に対応(グリッチのないパワーアップ/パワーダウン)
- 安全性と規制に対する認定
- IEC 60747-17(申請中)
- 強化VIORM = 1500VPEAK
- UL 1577(申請中)
- VISO = 5700VRMS(1分間)
- IEC/EN/CSA 62368-1(申請中)
- IEC/EN/CSA 61010-1(申請中)
- IEC/CSA 60601-1(申請中)
- GB 4943.1(申請中)
- IEC 60747-17(申請中)
- ANSI/TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に準拠
- 16ピン、ワイド・ボディの標準SOIC_Wパッケージ(標準ピンアウトで8.1mmの沿面距離と空間距離を確保)
ADM2495E/ADM2495E-1は、RS-485 AピンとBピンに±60Vフォルト保護機能を備えた5.7kVRMS、信号絶縁型のRS-485トランシーバです。これらのデバイスは、平衡伝送線向けに設計されており、ANSI/TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に準拠しています。また、高周波数デカップリング・キャパシタを備えた2層プリント回路基板(PCB)上で、EN 55032クラスB規格による放射エミッション試験の条件を十分に満たします。絶縁バリアによって、システム・レベルでの高い電磁耐性を実現し、システム・レベルの電磁両立性(EMC)に関するIEC 61000-4-x規格を満たしています。これらのデバイスは、その寿命期間にわたり、1060VRMSと1500VDCの動作電圧で強化絶縁を必要とするアプリケーションに適しています。RS-485 Aピン/Bピンでの±4kV接触IEC 61000-4-2イベントと±15kV人体モデル(HBM)静電放電(ESD)イベント、およびバリアを越えた±8kV接触IEC 61000-4-2 ESDに対して、ラッチアップや損傷なしに保護されています。
ADM2495E/ADM2495E-1は、RS-485 AピンとBピンに過電圧保護機能を備えており、トランシーバ側GND2への最大±60V DCまたはACピークに耐えることができます。これにより、±12Vおよび±24V電源への誤った接続や過渡現象に対する強力な保護が可能になります。このデバイスのコモン・モード電圧範囲は、大きなグラウンド・オフセットと長いケーブル配線が必要なアプリケーション向けに±25Vまで拡張されています。
ADM2495E/ADM2495E-1は半二重トランシーバです。ADM2495Eは、長距離ケーブルでの動作を250kbpsという低いスルー・レートで実現し、放射も抑えます。ADM2495E-1は、最大のデータ転送を実現する20Mbpsの高速データレートを備えています。これらのデバイスは差動出力電圧が高いため、VDD2電源に5Vを供給した場合、PROFIBUS®ノードに適しています。1次側電源VDD1および絶縁側電源VDD2は、どちらも広い電圧範囲(それぞれ1.7V~5.5Vと3.0V~5.5V)に対応します。ADM2495E/ADM2495E-1は、16ピン、ワイド・ボディの業界標準SOIC_Wパッケージで提供され、8.1mmの沿面距離と空間距離が確保されています。
アプリケーション
- ソーラ用インバータ
- 電子テストおよび計測
- 暖房、換気、空調(HVAC)ネットワーク
- 産業用フィールド・バス
- ビルディング・オートメーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
安全性および規制遵守 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADM2495EBRWZ | SOIC 300 MIL | ||
ADM2495EBRWZ-RL7 | SOIC 300 MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ADM2495Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める