ADG6404
新規設計に推奨0.62Ω RON、±20V、+36V、4:1マルチプレクサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.14
Viewing:
製品情報
ADG6404はアナログ4:1マルチプレクサです。ADG6404は、3ビットのバイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、EN)による決定に従い、4個のうち1つの入力を共通の出力(D)にスイッチします。マルチプレクサ・アプリケーションで使用する場合、スイッチはブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。
各チャンネルをオンにすると、双方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチの入力信号範囲はVSS~VDD − 2Vとなります。これらのスイッチがディスエーブルのとき、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。
デジタル入力は5V、3.3V、1.8Vロジック入力と互換性があり、個別のデジタル・ロジック電源ピンは必要ありません。
オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション
- 計測器
- アビオニクス(航空電子機器)
- オーディオ/ビデオでのスイッチング
- 通信システム
- リレー部品の置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG6404BCPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADG6404BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADG1404 | 製造中 | 4:1マルチプレクサ、1.8Ωの最大オン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG6404
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADG6404に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める