ADF5612
ADF5612
新規設計に推奨VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.00
Viewing:
製品の詳細
- RFOUT出力周波数範囲:7,300MHz~8,500MHz
- PDIV_OUTおよびNDIV_OUTの周波数範囲:57MHz~8,500MHz
- フラクショナルNシンセサイザ・モードおよびインテジャーNシンセサイザ・モード
- PFDスプリアス(代表値):−105dBc未満
- 積分帯域幅1kHz~100MHzでの積分RMSジッタ:40fs未満
- 正規化された帯域内位相ノイズ・フロアFOM
- インテジャー・モード:−232dBc/Hz
- フラクショナル・モード:−229dBc/Hz
- −40°C~+105°Cの範囲で周波数ロックを維持(常時ロック)
- 低いオープンループVCO位相ノイズ
- 100kHzオフセット(7.3GHz RFOUT)で−115dBc/Hz(代表値)
- RFOUT電力レベル(代表値):6dBm
- プログラム可能な1、2、4、8、16、32、64、または128分周出力
- プログラム可能な出力電力レベル
- 消費電力(代表値):1W
- 48端子、7mm × 7mm LGAパッケージ:49mm2
ADF5612を外部ループ・フィルタおよび外部リファレンス源と併用することで、フラクショナルNまたはインテジャーNフェーズ・ロック・ループ(PLL)周波数シンセサイザを実現できます。広帯域マイクロ波電圧制御発振器(VCO)の設計により、単一のRF出力で7,300MHz~8,500MHzの周波数動作が可能です。差動周波数出力で一連の周波数分周器を使用すると、57MHz~8,500MHzの動作が可能になります。PLL回路用のアナログ電源とデジタル電源の電圧範囲は3.15V~3.45Vで、VCO電源の電圧範囲は4.75V~5.25Vです。
ADF5612には、基本周波数3,650MHz~7,300MHzのVCOが内蔵されています。これらの周波数は内部で2倍になり、RFOUTピンに送られます。追加の差動出力により、2倍になったVCO周波数を1、2、4、8、16、32、64、または128で分周することで、最小57MHzのRF出力周波数を生成できます。シンプルな3線式または4線式のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して、すべてのチップ内蔵レジスタを制御できます。この分周器ブロックが不要な場合は、SPIを介してディスエーブルにすることで消費電力を抑えられます。同様に、シングル・エンド出力と差動出力のどちらについても出力電力を設定できます。
最大100MHzで動作可能な内蔵の位相検出器とΔ-Σ変調器により、−105dBc(代表値)というスプリアス・レベルで広いループ帯域幅と高速周波数チューニングが可能になります。
100kHzオフセットでのVCOオープンループ位相ノイズが−115dBc/Hz(7.3GHz RFOUT)であるADF5612は、ブロッカの影響を最小限に抑え、レシーバ感度とトランスミッタのスペクトル純度を高めるように設計されています。位相ノイズ・フロアが小さいため、トランスミッタのアプリケーションで変調器/ミキサーのノイズ・フロアに影響を与えません。
アプリケーション
- 軍事および防衛
- 試験装置
- クロック生成
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 衛星および超小型地球局(VSAT)
- マイクロ波無線
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF5612CCCZ | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
ADF5612CCCZ-RL7 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くIBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADF5612に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める