ADAQ4381-4
新規設計に推奨クワッド14ビット、4MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ・アクイジション・ソリューション
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.10
製品情報
- 容易に導入可能なμModule®データ・アクイジション・システム
- ディスクリート・ソリューションと比較してフットプリントを1/11に削減
- 重要な受動部品を統合
- 5V単一電源動作
- 14ビットのノー・ミス・コードを確保
- オーバーサンプリング機能内蔵
- 2ビットの分解能増強
- 範囲外インジケータ(ALERT)
- INL:±0.3LSB(代表値)、±1LSB(最大値)
- S/N比(代表値)
- 85dB(ゲイン = 1.0、fIN = 1kHz)
- 92.4dB(OSR = ×8、ゲイン = 1.0、fIN = 1kHz)
- チャンネル間の位相整合:0.005°(代表値)(fIN = 20kHz)
- ドリフト3ppm/°C(代表値)の高精度リファレンスを内蔵
- ゲイン誤差:0.003%(代表値)
- ゲイン・ドリフト:0.8ppm/°C(代表値)
- VCM生成機能を備えた内部バッファを内蔵
- 信号スケーリング機能付きの完全差動ADCドライバを内蔵
- 広い入力コモンモード電圧範囲
- 高い同相モード除去性能
- シングルエンド/差動変換
- ピン選択可能な入力範囲(オーバーレンジ付き)
- 入力レンジ:±2V、±3.3V、±5.5V、±11V
- ゲイン/減衰:G = 0.3、0.6、1.0、1.6
- 高速シリアル・インターフェース
- 8mm x 8mm、0.8mmピッチ、81ボールCSP_BGAパッケージ
ADAQ4381-4は、部品の選択、最適化、およびレイアウトに関するシグナル・チェーン設計上の課題を設計者からデバイスへと移転することによって、高精度測定システムの開発サイクルを短縮できる4チャンネルの高精度データ・アクイジション(DAQ)シグナル・チェーンμModuleソリューションです。
ADAQ4381-4はシステム・イン・パッケージ(SIP)技術を採用しており、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに統合することで、エンド・システムの部品点数を削減します。これらのブロックには、4チャンネルの高分解能14ビット4MSPS同時サンプリングSAR ADC、低ノイズの完全差動ADCドライバ・アンプ、3.3V高精度電圧リファレンス、低ノイズ・バッファ・アンプ、低ドロップアウトのリニア・レギュレータが含まれています。
ADAQ4381-4はオーバーサンプリング・ブロックを内蔵することで、低帯域幅でのダイナミック・レンジを向上させノイズを低減しています。オーバーサンプリングにより分解能を最大2ビット増強できます。ADCドライバの帰還ループを柔軟に設定できるので、ゲインや減衰の4段階の調整が可能なほか、完全差動入力構成またはシングルエンド/差動入力構成を使用できます。
ADAQ4381-4は、アナログ・デバイセズのiPassives®技術を採用しており、優れたマッチングおよびドリフト特性を備えた重要な受動部品も内蔵しています。これにより、誤差源の温度依存性を最小限に抑え、最適なシグナル・チェーン性能を実現します。ADAQ4381-4は、小型(8mm × 8mm × 0.8mmピッチ)の81ボールCSP_BGAパッケージに収められており、性能を犠牲にすることなくコンパクトな設計を可能にし、エンド・システムの部品表管理を簡素化します。ADAQ4381-4の最適な性能は5V単電源による動作で確保されており、必要なすべてのバイパスとデカップリング・コンデンサがこのパッケージに含まれています。ADAQ4381-4システムの集積レベルによって設計上の多くの課題が解決され、マルチチャンネル・アプリケーション向けのコンパクトでシンプルなソリューションを実現できます。
変換結果は、より高いスループットを求める場合は4線式モード、低スループットが許容される場合は1線式シリアル・モードで同時にクロック出力できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V、2.5V、3.3Vのインターフェースに対応します。ADAQ4381-4は、−40°C~+105°Cの温度範囲で動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- 実験室グレードのバッテリ・テスト・システム
- モータ・コントロールの電流検出
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- ソナー
- 電力品質モニタリング
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)アプリケーション
- I/Q復調
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADAQ4381-4BBCZ | 81-Ball CSP-BGA (8 mm x 8 mm x 1.66 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ADAQ4381-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める