製品概要

機能と利点

  • ADAQ4370-4 (クワッド16ビット、4/2MSPS、μModule®)の評価用ボード
  • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
  • LDOおよび電源回路を内蔵
  • 時間領域と周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1、高速コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z))

    製品概要

    EV-ADAQ4380-4FMCZおよびEV-ADAQ4370-4FMCZ評価用ボード(図1を参照)を使用すると、それぞれADAQ4380-4およびADAQ4370-4(クワッド16ビット、4/2MSPS同時サンプリングμModuleデータ・アクイジション・ソリューション)を簡単に評価できます。これらの評価用ボードはADAQ4380-4とADAQ4370-4のμModuleの性能を実証する他、様々なアプリケーションに使用できる多目的ツールです。

    ADAQ4380-4およびADAQ4370-4 μModuleは、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに統合したもので、低ノイズの完全差動アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)ドライバ、高精度3.3Vリファレンス・チップ、低ノイズ・リファレンス・バッファ、高分解能のクワッド16ビット4/2MSPS同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適なパフォーマンスに必要なすべての重要な受動部品が含まれています。

    EV-ADAQ4380-4FMCZおよびEV-ADAQ4370-4FMCZ評価用ボードは、図2に示すように、160ピンFMCコネクタを介して高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)ボードとインターフェースします。

    詳しい仕様については、ADAQ4380-4およびADAQ4370-4のデータシートを参照してください。EV-ADAQ4380-4FMCZおよびEVADAQ4370-4FMCZ評価用ボードを使用する際は、本ユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートも参照してください。現在の回路図、レイアウト、部品表については、EVAL-ADAQ4380-4またはEVAL-ADAQ4370-4の製品ページを参照してください。

    はじめに

    • Windows® 10以降を搭載のPC
    • SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)コントローラ・ボード
    • 低ノイズ、高精度信号源(APX500シリーズなど)
    • 標準USB A/USB Mini-B
    • 16ビット・テストに適したバンドパス・フィルタ(オプション、信号周波数に基づく値)