MAX9257

UART/I²C制御チャネル付き、プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ

デジタルビデオアプリケーションに最適な、制御チャネル内蔵、シングルリンクシリアライザ/デシリアライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • プログラマブルパラレルデータ幅:10/12/14/16/18ビット
  • MAX9258にリファレンスクロック不要
  • ビデオおよび制御チャネルに対するパリティ保護
  • プログラマブルスペクトラム拡散
  • HSYNC、VSYNC、およびクロック用の立上り/立下りエッジが設定可能
  • 最大10のリモートプログラマブルGPIO (MAX9257)
  • ロスオブロック(LOL)が発生すると自動再同期
  • バイパス付きパラレルクロックジッタフィルタPLL (MAX9257)
  • DCバランス符号化によってAC結合が可能
  • 最大20mのSTPケーブルドライブ用の5レベルのプリエンファシス
  • 完全性テストに内蔵プログラマブルPRBSジェネレータおよびチェッカを使用
  • LVDS I/OはISO 10605 ESD保護(±10kV接触および±30kVエア放電)に適合
  • LVDS I/OはIEC 61000-4-2 ESD保護(±8kV接触と±20kVエア放電)に適合
  • LVDS I/Oは±200VマシンモデルESD保護に適合
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 省スペース、エクスポーズドパッド付き40ピンTQFN (5mm x 5mm)パッケージ、または48ピンLQFPパッケージ
  • +3.3Vコア電源

シリアライザのMAX9257は、デシリアライザのMAX9258と組み合わせて、完全ディジタルビデオシリアルリンクを形成します。MAX9257/MAX9258は、設定可能なパラレルデータ幅、パラレルクロック周波数範囲、スペクトラム拡散、およびプリエンファシスを備えています。内蔵の制御チャネルが、ビデオデータに使用されるのと同じ差動ペアを介して、ビデオブランキングのパワーアップ時に、双方向にデータ伝送を行います。この機能によって、診断またはプログラミング用の外付けCANやLINインタフェースが不要となります。クロックは、MAX9258で入力シリアルデータから復元されるため、外部リファレンスクロックは不要です。

MAX9257は、AC結合用の2つのエンコーディングビットを追加して、10、12、14、16、および18ビットをシリアライズします。デシリアライザのMAX9258は、MAX9257とリンクし、840Mbpsの最大シリアルデータレートの場合で、ピクセル/パラレルクロック周期当り、最大20 (データ + エンコーディング)ビットをデシリアライズします。ワード長は、より高いピクセル/パラレルクロック周波数用で可変です。ピクセルクロックの範囲は、シリアルワード長に応じて、5MHz~70MHzです。パリティをイネーブルにすると、2つのパリティビットがシリアルワードに追加されます。エンコーディングビットによってISIを低減し、AC結合を可能にします。

MAX9258は、制御チャネルの間に電子制御ユニット(ECU)からプログラミング命令を受信し、シリアルビデオリンク経由でMAX9257に転送します。命令により、MAX9257、MAX9258、またはカメラなどの外付けペリフェラル機器をプログラムまたはアップデートすることができます。MAX9257は、I²CまたはUARTインタフェースでペリフェラル機器と通信します。

MAX9257/MAX9258は、+3.3Vのコア電源で動作し、+1.8V~+3.3Vのロジックレベルにインタフェースする別の電源を備えています。これらのデバイスは、40ピンTQFNパッケージ、または48ピンLQFPパッケージで提供されます。これらのデバイスは、-40℃~+105℃の温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 自動セーフティカメラ
  • 衝突防止
  • 車線逸脱監視
  • ナイトビジョン

MAX9257
UART/I²C制御チャネル付き、プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ
MAX9257、MAX9258:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 5
MAX9250 最終販売 27ビット、5MHz~42MHz DCバランスLVDSデシリアライザ
MAX9218 最終販売 27ビット、7MHz~35MHz、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9213 最終販売 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9209 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9217 最終販売 27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

MAX9257に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品