MAX9205
最終販売10ビット、バスLVDSシリアライザ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.98
Viewing:
製品情報
- Standalone Serializer (vs. SerDes) Ideal for Unidirectional Links
- Framing Bits for Deserializer Resync Allow Hot Insertion Without System Interruption
- LVDS Serial Output Rated for Point-to-Point and Bus Applications
- Wide Reference Clock Input Range
- 16MHz to 40MHz (MAX9205)
- 40MHz to 66MHz (MAX9207)
- Low 140ps (pk-pk) Deterministic Jitter (MAX9207)
- Low 34mA Supply Current (MAX9205)
- 10-Bit Parallel LVCMOS/LVTTL Interface
- Up to 660Mbps Payload Data Rate (MAX9207)
- Programmable Active Edge on Input Latch
- Pin-Compatible Upgrades to DS92LV1021 and DS92LV1023
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
- 携帯電話基地局
- デジタルクロスコネクト
- DSLAM
- ネットワークルータおよびスイッチ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9205EAI+ | SSOP | ||
| MAX9205EAI+T | SSOP | ||
| MAX9205EAI/V+ | SSOP | ||
| MAX9205EAI/V+T | SSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9205に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める