MAX3785

新規設計には非推奨

6.25Gbps、1.8V、PCボードイコライザ

わずか1.5mm x 1.5mmの業界最小バックプレーンイコライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1.8V単一電源
  • 超低電力:60mW
  • 全長30インチのFR-4ボード(6.25Gbps)に対応
  • 1.0Gbps~6.4Gbpsで動作
  • コーディングに無関係、8b/10bまたはスクランブル対応
  • DC結合CML入出力
  • 小型1.5mm x 1.5mmの実装面積

6.25GbpsイコライザのMAX3785は、1.8V単一電源で動作し、FR-4伝送ラインで生じる伝送媒体損失を補償します。MAX3785は、ラインカードとスイッチカード間の低電圧、高密度のDC結合相互接続に対して最適化されており、2.5Gbps~3.125Gbpsの旧来レートを維持したままシステム経路を拡張することができます。サイズが0603受動部品2個分にほぼ等しいMAX3785は、配置配線に対する柔軟性があります。

MAX3785は、イコライザ、リミティングアンプ、出力ドライバで構成されます。3.2Gbps以下のデータレートの場合、このデバイスは、最長40インチのFR-4ボード材料に対して信号等化を行います。最高6.25Gbpsのデータレートでは、30インチのFR-4ボード材料を補償します。MAX3785は、コーディングと無関係で8b/10b符号化やスクランブル信号に対しても同様に問題なく動作します。

MAX3785は、DC結合の電流モードロジック(CML)データ入出力を備えています。このデバイスは、小型1.5mm x 1.5mmのチップサイズパッケージ(UCSP™)および6ピンTDFNパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • ダブルIEEE 802.3ae XAUI
  • ダブルSTM-16/OC-48
  • 6.4Gbps以下のHSBI

MAX3785
6.25Gbps、1.8V、PCボードイコライザ
MAX3785:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 5
MAX3800 新規設計には非推奨 3.2Gbps適応型イコライザおよびケーブルドライバ
MAX3801 新規設計には非推奨 3.2Gbps適応型イコライザ
MAX3784 発売前 5Gbps PCBイコライザ
MAX3980 新規設計には非推奨 3.125Gbps XAUIクワッドイコライザ
MAX3981 発売前 3.125Gbps XAUIクワッドケーブルイコライザ
差動アンプ 1
MAX3802 製造中 ケーブルドライバ付き、3.2Gbps クワッド適応型イコライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3785UTTEVKIT

MAX3785UTTの評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • すべての高速入出力にコネクタ装備
  • キャリブレーション用テストストリップライン

製品詳細

MAX3785UTTの評価ボードおよびキット(EVキット)により、6.25GbpsイコライザのMAX3785UTTの評価が容易になります。このEVキットを使って、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3785UTTへの50Ωに制御されたインピーダンスのSMAコネクタをすべての入出力ポートに備え、高速試験機器との接続が容易になります。

アプリケーション

  • ダブルIEEE 802.3ae XAUI
  • ダブルSTM-16/OC-48
  • 6.4Gbps以下のHSBI

MAX3785UTTEVKIT
MAX3785UTTの評価キット

最新のディスカッション

MAX3785に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品