MAX17330
MAX17330
新規設計には非推奨AccuCharge + ModelGauge 1セルチャージャ、残量ゲージ、およびプロテクタ
業界で最も柔軟なスタンドアロン残量ゲージ、高精度チャージャおよびプロテクタ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
Viewing:
製品情報
- 設定可能な不揮発性スタンドアロンAccuChargeチャージャ
- 設定可能な充電電圧:3.6V~4.8V、精度:0.2%
- 充電電流:256の設定値、精度:1%
- FET温度制限およびサーマルレギュレーション
- 予備およびステップ充電オプション
- JEITA:6つの温度領域
- バッテリヘルス + 設定可能な安全性/保護
- 過電圧/過充電電流
- 温度領域に依存
- 過充電/過放電/短絡電流
- 過熱/過冷
- 0Vまたは1.8V超の充電オプション
- 低電圧 + SmartEmpty
- 過電圧/過充電電流
- プッシュボタンウェイクアップ/出荷時モード(0.5µA)
- ModelGauge m5 EZアルゴリズム
- パーセント、容量、エンプティまでの時間/フルまでの時間、経年
- Cycle+™経年予測
- ダイナミックパワー:電力能力を推定
- SHA-256認証による複製防止
- 較正不要の高精度測定
- 電流、電圧、電力、時間、サイクル数
- チップ温度、2つのサーミスタ
- 履歴ロギング、ユーザーデータ
- 低自己消費電流
- FETイネーブル:28µA (アクティブ時)、21µA (ハイバネート時)
- FETディセーブル:8µA (Ship時), 0.5µA/0.1µA (シャットダウン時)
- 2線式(I2C/SMBus™)
- 15ピン、0.5mmピッチWLP (1.9mm × 2.5mm)
MAX17330は、1セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用の28µA IQ、スタンドアロンチャージャ、残量ゲージ、プロテクタ、およびバッテリ内部自己放電検出ICです。電圧ソースが存在する場合、MAX17330は、AccuCharge™チャージャテクノロジーを使用して充電用N-FETを変調することによって充電を調整します。MAX17330は、充電電圧、電流、およびFET温度を安定化します。不揮発性メモリを柔軟に設定することで、スタンドアロン充電に対応することができます。このICは次のアプリケーションに対応しています。
- 低電力充電
- 汎用5V USBから1mA~500mAを直接供給
- USBの識別/調整が不要
- 大電力並列パック(>1,000mA)
- 並列パックを個別に充電
- 並列バッテリのクロス充電を防止
- 外部DC-DCの調整、アラート機能
- ドロップアウトおよび発熱の抑制
- 保護および充電制御:パック側またはホスト側
このICは、クーロンカウンタの短期的精度とリニアリティに電圧ベース残量ゲージの長期的安定性を組み合わせたModelGauge™ m5 EZアルゴリズムを使用して、業界トップクラスの精度を提供します。このICは、セルの経年変化、温度、および放電率を自動的に補償するとともに、広範囲の動作条件にわたって高精度な残容量値(SOC)をミリアンペア時(mAh)またはパーセント(%)単位で提供します。
このICは、バッテリの電圧、電流、温度、および状態を監視して、過電圧/低電圧、過電流、短絡、過熱/過冷、および過充電状態からの保護と、外部ハイサイドN-FETを使用した内部自己放電保護を提供することによって、リチウムイオン/ポリマーバッテリが安全な状態で動作するようにし、バッテリ寿命の延長を実現します。
アプリケーション
- 2画面スマートフォン、タブレット
- ハンドヘルド無線、コンピュータ、アクセサリ
- ヒアラブル、ウェアラブル、スマートウォッチ
- ホーム/ビルオートメーション、センサー、カメラ
- 医療機器、ヘルス、フィットネスモニタ
- 並列バッテリAR/VRシステム
- スマートバッテリおよびハイブリッドスーパーキャパシタバッテリ
- USB PPSおよび直接充電
この製品にはより新しいバージョンがあります
AccuChargeとModelGauge m5 EZを組み合わせたシングル・セル・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
ビデオ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17330X22+ | WLCSP | ||
| MAX17330X22+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 2 | ||
| MAX8971 | 製造中 | 業界最小、1.55A 1セルLi+ (リチウムイオン) DC-DCチャージャ |
| MAX77751 | 製造中 | 3.15A USB-C自律型チャージャ、1セルリチウムイオンバッテリ用 |
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1 | ||
| MAX17301 | 新規設計に推奨 | 1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージ、プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| MAX17335 | 新規設計に推奨 | AccuChargeとModelGauge m5 EZを組み合わせたシングル・セル・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ |