LTM8020
新規設計に推奨200mA、36V DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.70
製品情報
- 降圧スイッチ・モード電源
- 広い入力電圧範囲: 4V~36V
- 出力電圧:1.25V~5V
- EN55022クラスB準拠
- 出力電流:200mA
- 電流モード制御
- -55°C~125°Cの動作温度範囲(LTM8020MPV)
- 金仕上げパッド付き鉛フリー(e4)RoHS準拠パッケージ
- 高さの低い小型(6.25mm × 6.25mm × 2.32mm)表面実装LGAパッケージ
LTM8020は完全な200mA降圧DC/DC電源で、スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタを含む全てのサポート部品をパッケージに搭載しています。4V~36Vの入力電圧範囲で動作し、1本の抵抗で設定される1.25V~5Vの出力電圧範囲が可能です。バルク・コンデンサを使用するだけで設計を完成させることができます。LTM8020はEN55022の放射エミッション要件を満たしています。伝導エミッション要件は、標準のフィルタ部品を追加することによって満たすことができます。
高さの低い(2.32mm)小型パッケージはPCボード底面の未使用スペースに搭載できるので、部品密度の高いポイントオブロード・レギュレーションが可能です。
LTM8020は標準の表面実装装置による自動アセンブリに適した、熱特性が改善された小型(6.25mm × 6.25mm)で高さの低い(2.32mm)オーバーモールドのランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで供給されます。LTM8020は鉛(Pb)フリーで、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 携帯製品の電源
- 分配電源の安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 4
プレス・リリース 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM8020EV#PBF | 21-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) | ||
| LTM8020IV#PBF | 21-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) | ||
| LTM8020MPV#PBF | 21-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8020EV#PBF | 製造中 | |
| LTM8020IV#PBF | 製造中 | |
| LTM8020MPV#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8020EV#PBF | 製造中 | |
| LTM8020IV#PBF | 製造中 | |
| LTM8020MPV#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8020
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。