LTC6990

製造中

TimerBlox:電圧制御シリコン発振器

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 固定周波数動作または電圧制御動作
    • 固定:1本の抵抗を使用し最大で1.5%未満の誤差で周波数を設定
    • VCO:2本の抵抗を使用しVCOの中心周波数とチューニング範囲を設定
  • 周波数範囲:488Hz~2MHz
  • 単一電源動作:2.25V~5.5V
  • 電源電流:100kHzで72µA
  • 起動時間:500μs
  • VCOの帯域幅:1MHzで300kHz超
  • 20mAをソース/シンクするCMOSロジック出力
  • 50%デューティサイクルの矩形波出力
  • 出力イネーブル(ディスエーブル時にローまたは高インピーダンスを選択可能)
  • 55°C~125°Cの動作温度範囲
  • 低背型(1mm)SOT-23(ThinSOT)および2mm × 3mm DFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC6990
TimerBlox:電圧制御シリコン発振器
LTC6990 Application circuit LTC6990 Pin Configuration LTC6990 Pin Configuration LTC6990 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6990

LTC6990: 電圧制御発振器

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1562B-A

LTC6990デモ用ボード | 1kHz~10kHz VCO

製品詳細

デモ回路1562Bは、TimerBlox®回路のLTC699X-Xファミリを設計および評価するためのエンジニアリング・ツールです。ボードの中央セクションには、事前設定済みのTimerBlox機能が含まれています。DC1562Bには、表1に示しているように、12種類のタイミング機能があります。

eval board
DC2769A-B

LTC6990/LTC4124デモ用ボード | 25mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット

製品詳細

DC2769A-B-KITは、LTC6990を搭載したDC2771A-Bトランスミッタ・ボード、およびLTC4124を搭載したDC2775A-Bのキットです。DC2775A-Bレシーバーは、送電コイルと受電コイルの間隔が2mm~5mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大25mAで充電できます。

eval board
DC2769A-A

LTC6990/LTC4124デモ用ボード | 10mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット

製品詳細

DC2769A-A-KITは、LTC6990を搭載したDC2771A-Aトランスミッタ・ボード、LTC4124を搭載したDC2775A-A、およびLTC4124を搭載したDC2774Aアプリケーション・サイズのレシーバー・ボードのキットです。DC2775A-Aレシーバーは、送電コイルと受電コイルの間隔が0.5mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大10mAで充電できます。

DC1562B-A
LTC6990デモ用ボード | 1kHz~10kHz VCO
DC1562B-A Demo Board DC1562B-A Demo Board DC1562B-A Demo Board DC1562B-A Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image
DC2769A-B
LTC6990/LTC4124デモ用ボード | 25mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット
DC2769A-B-KIT Image DC2769A-B-KIT Image
DC2769A-A
LTC6990/LTC4124デモ用ボード | 10mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット
DC2769A-A-KIT Image DC2769A-A-KIT Image DC2769A-A-KIT Application Circuit

最新のディスカッション

最近表示した製品