LTC3300-1

新規設計に推奨

高効率の双方向マルチセル・バッテリ・バランサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 直列に接続された最大6本のリチウムイオン電池またはLiFePO4電池の双方向同期フライバック・バランス調整
  • バランス電流:最大10A(外付け部品で設定)
  • マルチセル・バッテリ・スタック・モニタのLTC680xファミリと継ぎ目なく一体化
  • 双方向アーキテクチャにより、バランス調整時間と電力損失を最小限に抑制
  • 電荷転送効率:最大92%
  • スタック可能なアーキテクチャにより、1000V超のシステムが可能
  • 簡素な2巻線トランスを使用
  • 4ビットCRCパケット・エラー検査機能を備えたデイジーチェーン接続可能な1MHzシリアル・インタフェース
  • ノイズ・マージンの広いシリアル通信
  • 数多くのフォルト保護機能
  • 露出パッド付きの48ピンQFNおよびLQFPパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100規格準拠
LTC3300-1
高効率の双方向マルチセル・バッテリ・バランサ
High Efficiency Bidirectional Balancing Balancer Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 2
LT8584 新規設計に推奨 遠隔測定インタフェースを備えた2.5Aモノリシック・アクティブ・セル・バランサ
LTC6804-1 新規設計には非推奨 12 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、ディジーチェーン・インターフェース付き、第3世代
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3300-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2100B-D

12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)

製品詳細

Demonstration Circuit DC2100B-D is a stackable, bidirectional cell balancer slave board using the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. It requires the DC2100B-C for proper operation. The DC2100B-D uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 Synchronous Flyback ICs to provide active cell balancing. The DC2100B-C controller board contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 isolated USB transceiver, the LTC6804-2, two LTC3300-1 ICs, and the LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication. Up to seven DC2100B-D boards can be connected to a DC2100B-C to build a stacked system of eight total boards.

eval board
DC2064A

OBSOLETE: LTC3300ILXE-1 | LTC6803IG-2 High Frequency Bidirectional Multicell Battery Balancer- Companion Board DC590B

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC2100B-C.

DC2064A Demo Board for:
LTC3300-1 High Efficiency Bidirectional Multicell Battery Balancer
LTC6803-2 and -4 Multicell Battery Stack Monitor

eval board
DC2100B-C

12 Cell 4A Controller Board Bi-Directional Active Cell Balancer with LTC3300-1, LTC6804-2 and LTC6820

製品詳細

Demonstration Circuit DC2100B-D is a stackable, bidirectional cell balancer slave board using the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. It requires the DC2100B-C for proper operation. The DC2100B-D uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 Synchronous Flyback ICs to provide active cell balancing. The DC2100B-C controller board contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 isolated USB transceiver, the LTC6804-2, two LTC3300-1 ICs, and the LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication. Up to seven DC2100B-D boards can be connected to a DC2100B-C to build a stacked system of eight total boards.

eval board
DC2100A-C

OBSOLETE: 12 Cell 4A Controller Board Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1 (x2) for Bidirectional Active Cell Balancing

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC2100B-C.

Demonstration Circuit DC2100A-C is a stand-alone Active Cell Balancer for balancing up to 12 Li-Ion cells; it also is the master controller board when used with DC2100B-D slave boards for a stackable battery balancing solution. It consists of the LTC6804-2 Multicell Addressable Battery Stack Monitor and two LTC3300-1 Active Cell Balancers. It contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 Isolated USB Transceiver, and an LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication with the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs. Up to 7 DC2100B-D boards can be connected to the DC2100A-C to build a stacked system of 8 total boards.

eval board
DC2100A-D

OBSOLETE: 12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC2100B-D.

Demonstration Circuit DC2100A-D is a stackable, bidirectional cell balancer slave board using the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. It requires the DC2100A-C for proper operation. The DC2100B-D uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 Synchronous Flyback ICs to provide active cell balancing. The DC2100A-C controller board contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 isolated USB transceiver, the LTC6804-2, two LTC3300-1 ICs, and the LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication. Up to seven DC2100A-D boards can be connected to a DC2100A-C to build a stacked system of eight total boards.

DC2100B-D
12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)
DC2100B-D Demo Board DC2100B-D Demo Board DC2100B-D Demo Board DC2100B-D Demo Board DC2100B-D Demo Board DC2100B-D Demo Board DC2100B - Demo Board Image DC2100B - Schematic
DC2064A
OBSOLETE: LTC3300ILXE-1 | LTC6803IG-2 High Frequency Bidirectional Multicell Battery Balancer- Companion Board DC590B
DC2064A Demo Board DC2064A Demo Board DC2064A Demo Board DC2064A Demo Board DC2064A Demo Board DC2064A - Schematic
DC2100B-C
12 Cell 4A Controller Board Bi-Directional Active Cell Balancer with LTC3300-1, LTC6804-2 and LTC6820
DC2100B-C Demo Board DC2100B-C Demo Board DC2100B-C Demo Board DC2100B-C Demo Board DC2100B-C Demo Board DC2100B-C Demo Board DC2100B - Demo Board Image DC2100B - Schematic
DC2100A-C
OBSOLETE: 12 Cell 4A Controller Board Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1 (x2) for Bidirectional Active Cell Balancing
DC2100A - Schematic
DC2100A-D
OBSOLETE: 12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)
DC2100A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3300-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品