LTC3105
新規設計に推奨最大電力点制御と250mVでの起動を特長とする400mA 昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品情報
- 低い起動電圧: 250mV
- 最大電力点制御
- 広いVIN 範囲: 225mV~5V
- 補助6mA LDOレギュレータ
- Burst Mode®動作: IQ = 24µA
- 出力切断と突入電流制限
- VIN > VOUT 動作
- アンチリンギング制御
- ソフトスタート
- 自動電力調整
- パワーグッド・インジケータ
- 10ピン3mm × 3mm × 0.75mm DFNおよび12ピンMSOP パッケージ
LTC3105は、225mVの低い入力電圧で動作可能な高効率の昇圧DC/DCコンバータです。250mVでの起動が可能で、最大電力点コントローラ (MPPC)を搭載しているので、光起電力電池、TEG (熱電発電機)、燃料電池といった低電圧で高インピーダンスの代替電力源で直接動作可能です。MPPCの設定値をユーザーがプログラム可能なので、あらゆる電力源から最大限のエネルギーを抽出できます。Burst Mode動作に加えて、ピーク電流の自己調整という独自の機能を備えているので、 あらゆる動作条件でコンバータの効率と出力電圧リップルが最適化されます。
AUXから給電される6mA LDOは、メイン出力が充電中に外部のマイクロコントローラやセンサに安定化された電源レールを供給します。シャットダウン時には消費電流が10µAに低減され、内蔵サーマル・シャットダウン機能により、過温度フォールトから保護します。 LTC3105は10ピン3mm × 3mm × 0.75mm DFN および12ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ソーラー駆動バッテリ/スーパーキャパシタ・チャージャ
- 環境発電(エナジーハーベスト)
- 産業用リモート・センサ
- 低消費電力ワイヤレス・トランスミッタ
- 携帯電話、MP3、PMP およびGPSアクセサリのチャージャ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3105EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3105EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3105EMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC3105EMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3105EDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3105EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3105EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC3105EMS#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC3105EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC3105EMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3105EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC3105EMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3105
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。