Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT6654
製造中電源電圧範囲が広く、出力駆動電流の大きい低ノイズ高精度リファレンス
- 製品モデル
- 120
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.94
製品情報
- 低ドリフト:
- Aグレード:最大10ppm/°C
- Bグレード:最大20ppm/°C
- 高精度:
- Aグレード:最大±0.05%
- Bグレード:最大±0.10%
- 低ノイズ:1.6ppmP-P (0.1Hz~10Hz)
- 広い電源電圧範囲:最大36V
- 小さい熱ヒステリシス:LS8 15ppm (–40°C~125°C)
- 長期ドリフト:(LS8) 15ppm/√kHr
- 入力レギュレーション(最大36Vまで):最大5ppm/V
- 低いドロップアウト電圧:最大100mV
- シンク電流およびソース電流:±10mA
- 10mAでの負荷レギュレーション:最大8ppm/mA
- -55°C~125°Cで完全に仕様を規定
- 出力電圧オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージおよび5mm × 5mmの表面実装型ハーメチック・パッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT6654は、高精度、低ノイズ、低ドリフト、低ドロップアウト、低消費電力を備えた高精度の小型電圧リファレンス・ファミリです。LT6654は最大36Vまでの電圧で動作し、-55°C~125°Cで仕様が完全に規定されています。バッファ付き出力により、±10mAの出力駆動電流を供給可能で、出力インピーダンスを低く抑え、高精度の負荷レギュレーションを実現します。これらの特長が組み合わされているLT6654は、携帯機器、産業用の検出および制御、自動車などのアプリケーションに最適です。
LT6654は、先進的な製造技術と曲率補償を使用して設計されているので、10ppm/°Cの温度ドリフトと0.05%の初期精度を達成することができます。熱ヒステリシスを低く抑えることによって高精度を保証し、1.6ppmP-Pの低ノイズによって測定の不確かさを最小限に抑えます。LT6654は電流を流し込むこともできるので、正電圧リファレンスと同じ精度で、低消費電力の負電圧リファレンスとして動作できます。
LT6654リファレンスは、6ピンSOT-23パッケージおよび8ピンLS8パッケージで供給されます。LS8は、抜群の安定性を発揮する5mm × 5mmの表面実装型ハーメチック・パッケージです。
アプリケーション
- 自動車用制御機器およびモニタ機器
- 高温産業用機器
- 高分解能データ収集システム
- 計測機器およびプロセス制御機器
- 高精度レギュレータ
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 4
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6654AHLS8-2.048#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT6654AHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT6654AHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT6654AHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT6654AHS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-1.25#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-1.25#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-2.048#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-2.048#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-2.5#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-2.5#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-3#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-3#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-3.3#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-3.3#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-4.096#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-4.096#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-5#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AHS6-5#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AIS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654AMPS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHLS8-2.048#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT6654BHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT6654BHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT6654BHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT6654BHS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-1.25#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-1.25#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-2.048#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-2.048#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-2.5#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-2.5#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-3#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-3#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-3.3#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-3.3#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-4.096#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-4.096#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-5#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BHS6-5#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BIS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6654BMPS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6654-1.25
- LT6654-2.048
- LT6654-2.5
- LT6654-3
- LT6654-3.3
- LT6654-4.096
- LT6654-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。