Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
LT3060
新規設計に推奨45V入力、マイクロパワー、低ノイズの100mA 低損失リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 104
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.71
製品情報
- 入力電圧範囲:1.6V~45V
- 出力電流:100mA
- 消費電流:40μA
- ドロップアウト電圧:300mV
- 低ノイズ:30μVRMS(10Hz~100kHz)
- 調整可能な出力:VREF = 600mV
- 固定出力電圧:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、15V
- 出力の許容誤差:入力、負荷、温度の全範囲で±2%
- 1個のコンデンサでリファレンスをソフトスタートさせ、出力ノイズを低減
- シャットダウン電流:<1μA
- バッテリ逆接続に対する保護
- 電流制限フォールドバック保護
- 熱制限による保護
- 8ピン2mm × 2mm × 0.75mm DFNおよび8ピンThinSOT™パッケージ
LT3060シリーズは、1.6V~45Vの入力電圧範囲で動作する、マイクロパワー低損失電圧(LDO)リニア・レギュレータです。これらのデバイスは300mVの標準的ドロップアウト電圧で100mAの出力電流を供給します。1個の外付けコンデンサにより、プログラム可能な低ノイズのリファレンス性能と出力ソフトスタート機能を実現します。LT3060は消費電流がわずか40μAで、最小2.2μFの出力コンデンサを使用して高速過渡応答を実現します。シャットダウン時には消費電流は1μAを下回り、リファレンス・ソフトスタート・コンデンサはリセットされます。
LT3060レギュレータは低ESRのセラミック出力コンデンサを使用して、安定性と過渡応答を最適化します。他のレギュレータのようにESRを追加する必要はありません。
内部保護回路は、バッテリ逆接続保護、逆出力保護、逆電流保護、フォールドバック特性の電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を備えています。LT3060シリーズには、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、15Vの固定出力電圧バージョンと、出力電圧を600mVのリファレンス電圧から44.5Vまで調整可能な可変出力電圧バージョンがあります。LT3060シリーズは熱特性が改善された8ピンTSOT-23パッケージと8ピン(2mm × 2mm × 0.75mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- 自動車用電源
- 産業用電源
- 航空電子工学機器用電源
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3060EDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-1.2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-1.2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-1.5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-1.5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-1.8#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-1.8#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-15#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-15#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-2.5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-2.5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-3.3#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-3.3#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-5#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060EDC-5#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060ETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-15#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-15#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ETS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-15#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-15#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060HTS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-1.2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-1.2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-1.5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-1.5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-1.8#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-1.8#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-15#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-15#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-2.5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-2.5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-3.3#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-3.3#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-5#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060IDC-5#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3060ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-15#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-15#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060ITS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-15#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-15#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LT3060MPTS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3060
- LT3060-1.2
- LT3060-1.5
- LT3060-1.8
- LT3060-2.5
- LT3060-3
- LT3060-3.3
- LT3060-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。