banner background image

µModule電源技術

µModule®電源レギュレータ技術は、1つのコンパクトなパッケージに電源機能を組み込み、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。このシステム・イン・パッケージ(SiP)のアプローチは、外付け部品を追加する必要性を最小限に抑えることで、設計プロセスの効率化と部品数の削減を実現します。

価値と利点

  • 完全なSiP電源:コントローラ、トランジスタ、コンデンサ、補償回路、インダクタを小型BGA/LGAパッケージに集積しています。
  • 多彩な機能:降圧、昇降圧、バッテリ・チャージャ、絶縁コンバータ、LEDドライバ。
  • 小型集積:設計を簡素化し、スペースを節約し、外部部品を最小限に抑えます。
  • 広範な市場用途:産業、航空宇宙、通信、計測機器。

設計時間とプリント基板のスペースの問題を軽減する高度に集積されたソリューション

最小限の外付け部品で簡単な実装

完全なシステム・イン・パッケージ(SiP)電源管理は、DC/DCコントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、およびインダクタを1つのデバイスに集積し、信頼性が高く、高効率で低EMIノイズの電源ソリューションを提供します。

スペースに制約のあるアプリケーション向け超薄型パッケージ

超薄型µModuleレギュレータ製品ファミリのパッケージ高さは1.82mmまたは1.91mm(LGA)です。この薄型パッケージは、FPGA、GPU、ASIC、プロセッサなどのデジタル・デバイスと一緒にプリント基板の裏面や一般的なヒートシンクの下に配置することができます。これらの部品はBGAパッケージ(LGAより0.6mm高い)でも提供されます。

設計レイアウトを簡素化する標準パッケージ

µModule電源製品は、BGAおよびLGAパッケージで提供されます。パッケージのパッド配置は統一され、PCB設計が容易です。BGAパッケージでは、RoHS対応とSnPb端子仕上げの両方が利用可能です。

uModuleチップ

AIシステム、データ・センター向け垂直、水平電源ソリューション

ResourceIcon 製造およびアセンブリ・リソース

µModule® BGAおよびLGAパッケージのアセンブリに関する考察

以下の詳細なガイドをご覧ください:

  • パッケージの構造
  • PCB設計のガイドライン
  • 耐湿性、パッキング、出荷、ベーキング
  • ボード・アセンブリ・プロセス

µModule LGAおよびBGAパッケージのケアとアセンブリに関する説明書

LGAおよびBGAパッケージの耐湿性、リフロー、アセンブリに関する簡単なリファレンス



µModuleレギュレータのプリント基板の設計ガイドライン

これらのガイドラインは、µModuleのPCBレイアウトを設計するプロセスに関する知見を提供します。




パッケージおよびボード・レベルの信頼性

アナログ・デバイセズは、世界クラスの製品の信頼性レベルを継続的に向上させることに取り組んでおり、業界で最も高い信頼性基準を設けています。



µModule LGAパッケージ

LGAパッケージ外形図


External Icon

µModule BGAパッケージ

BGAパッケージの外形図と情報


µModule LGA出荷トレイ

LGAパッケージ用出荷トレイの図面および情報

µModule BGA出荷トレイ

BGAパッケージ用出荷トレイの図面および情報

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
トレーニングおよびサポート
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ファイルおよびダウンロード

アプリケーション・ノート

icon for the PDF

PDF

877.00K

icon for the PDF

PDF

1.00M

icon for the PDF

PDF

626.00K

icon for the PDF

PDF

642.00K

デザイン・ノート

icon for the PDF

PDF

232.00K

icon for the PDF

PDF

516.00K

icon for the PDF

PDF

545.00K

icon for the PDF

PDF

485.00K

icon for the PDF

PDF

791.00K

設計ツール

icon for the PPTX

PPTX

19.95 M

icon for the PPTX

PPTX

8.45 M

icon for the PPTX

PPTX

31.34 M

製品情報

icon for the PDF

PDF

3.06 M

品質関連資料

icon for the PDF

PDF

466.00K

ソリューション・カタログ

icon for the PDF

PDF

712.96 KB

icon for the PDF

PDF

461.79 K

icon for the PDF

PDF

9.87 M

さらに表示

Arrow image

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ