DS21458

製造中止

クワッドT1/E1/J1トランシーバ

業界初、外付け部品の変更なしでT1、E1、およびJ1すべての規格間で切り替わる4ポートトランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

4個の独立したトランシーバ、それぞれが以下の特長を装備:
  • 完全なT1 (DS1)/ISDN-PRI/J1トランシーバ機能
  • 完全なE1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRIトランシーバ機能
  • クロック/データ再生および波形整形用短距離および長距離ラインインタフェース
  • CMIコーダ/デコーダ
  • 水晶発振器を使用しないジッタアッテネータ
  • 完全に独立した送信と受信機能
  • デュアルHDLCコントローラ
  • プログラマブルBERT発生器および検出器内蔵
  • ソフトウェアによって選択可能な75Ω/100Ω/120Ω T1およびE1インタフェース用の受信および送信側終端抵抗器内蔵
  • 最高16.384MHzの非同期バックプレーンに接続可能なデュアル2フレームエラスティックストアスリップバッファ
  • 再生したネットワーククロックに従って合成される16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz、または2.048MHzクロック出力
  • 部分的なT1、E1、H0、およびH12アプリケーション用プログラマブル出力クロック
  • インタリーブPCMバス動作
  • 8ビットパラレル制御ポートは、多重化または非多重化、Intel社またはMotorola社用に対応
  • IEEE 1149.1 JTAGバウンダリスキャン
  • 3.3V電源で動作し、入出力は5V耐圧
  • DS21455はDS21Q55を直接置換可能
  • シグナリングシステム7 (SS7)をサポート
  • RAI-CI、AIS-CIサポート

DS21455とDS21458は、T1、E1、またはJ1動作をするようソフトウェアによって設定可能なそれぞれ独立したトランシーバを特長とするクワッドモノリシックデバイスです。各デバイスは、ラインインタフェースユニット(LIU)、フレーマ、HDLCコントローラ、およびTDMバックプレーンインタフェースで構成されており、Intel社またはMotorola社バスで動作するように設定された8ビットのパラレルポートによって制御されます。DS21455*は、旧型クワッドMCMデバイスのDS21Q55の直接置換品です。小型パッケージ(17mm CSBGA)で提供される改良型のコントローラインタフェースを備えたDS21458は、旧型DS21Q55とソフトウェア互換です。

*DS21455/DS21458は、各トランシーバに対して1個のJTAGコントローラを備えたアーキテクチャのDS21Q55とは異なり、4個すべてのトランシーバに対して1個のコントローラがJTAG機能を果たします。

アプリケーション

  • チャネルバンク
  • チャネルサービスユニット(CSU)
  • データサービスユニット(DSU)
  • マルチプレクサ
  • ルータ
  • スイッチ
  • T1/E1試験装置

DS21458
クワッドT1/E1/J1トランシーバ
DS21455:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 4
DS21455 製造中止 クワッドT1/E1/J1トランシーバ
DS21Q55 クワッドT1/E1/J1トランシーバ
DS21Q59 新規設計には非推奨 E1クワッドトランシーバ
DS21Q50 最終販売 クワッドE1トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1

IBISモデル 1


評価用キット

DS21458DK

DS21458(クワッドT1/E1/J1トランシーバドータカード)用デザインキット

機能と利点

  • クワッドT1/E1/J1トランシーバDS21458の主要機能を検証
  • クワッドLIUのDS21458、トランス、BNCとRJ45ネットワークコネクタ、および終端受動素子を内蔵
  • デモキットマザーボードのDK101およびDK2000に対応
  • DK101/DK2000とChipViewソフトウェアによって、DS21458レジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • すべての機器側フレーマピンから外部データソース/シンクに容易にアクセス可能
  • メモリマップされたFPGAによって、フレーマポートとマザーボードDK2000の間でクロック/データ/同期信号を柔軟に接続可能
  • 信号喪失と割込みステータス表示用LED搭載
  • 分かりやすいシルクスクリーンラベルによって、すべてのコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別可能
  • 過電圧および過電流に対するネットワークインタフェースの保護回路搭載

製品詳細

DS21458DKは、クワッドT1/E1/J1トランシーバであるDS21458の使い易い評価ボードです。DS21458DKは、DK101マザーボードまたはDK2000マザーボードとともにドーターカードとして使用されます。DS21458DKは、クワッドSCTのDS21458、トランス、終端抵抗器、設定スイッチ、ライン保護回路、ネットワークコネクタ、およびマザーボードコネクタを使った完成体として提供されます。マザーボードのDK101/DK2000マザーボードとダラスのChipViewソフトウェアを使用して、Windows®対応のPCから設定およびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載したLEDは、受信信号喪失と割込みステータスを表示します。搭載したFPGAは、様々な構成で、フレーマポートの相互接続、またはDK2000に接続するマルチプレクサロジックを内蔵しています。

DS21458DKには、無償のマザーボードDK101が同梱されています。複雑なアプリケーションには、高性能デモキットマザーボードのDK2000を別途購入することができます。

DS21458DK
DS21458(クワッドT1/E1/J1トランシーバドータカード)用デザインキット

最新のディスカッション

DS21458に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品