-
DC2899A - Schematic1/26/2022PDF150 K
製品概要
製品概要
デモ回路2899Aは、入力電圧範囲が13V~28V、最大2.5Aの12V出力が2つの、LTM4655を備えたデュアル反転DC/DCコンバータです。LTM4655は、EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転DC/DC μModule®レギュレータです。
DC2899Aでは、両方のチャンネルのスイッチング周波数が1.2MHzに設定されています。過負荷または短絡状態により出力電圧が十分に崩壊した場合、内部発振器はプログラムされたLTM4655スイッチング周波数の1/5までフォールド・バックし、電源スイッチを損傷から保護します。
このボードは主に、次のような特徴を備えています。
- スペクトラム拡散オプション用のSSFMジャンパ
- 外部同期用のCLKIN入力
- 各出力に対するPGOOD信号
2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。
LTM4655のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。DC2899Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2899A - Demo Manual (Rev. 0)8/30/2021PDF965 K
-
DC2899A - Design Files1/26/2022ZIP2 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。