製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 2429A is a PLL/VCO Supply and Reference Frequency Board that features the LT3042, an ultralow noise and ultrahigh PSRR RF linear regulator. When powered from a 6V to 20V lab or wall wart supply, the DC2429A produces four ultralow noise supplies using seven LT3042s. These supplies include a fixed 3.3V/800mA supply (four LT3042's in parallel), a fixed 5V/200mA supply, a fixed 3.3V/200mA supply that powers an onboard 100MHz ultralow jitter crystal oscillator, and an adjustable voltage (2.5V to 15V), 200mA supply ideal for powering external VCOs. The DC2429 ensures PLL/VCO evaluation meets data sheet performance.


 


ハードウェア (2)

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。