製品概要
機能と利点
- フル機能の評価用無線カード
- ADRV9009-W/PCBZ: ADRV9009 評価用キット(デュアル RF Rx/Tx/Orx 評価用ボード)
- ADRV9008-1W/PCBZ: ADRV9008-1 評価用キット(デュアル RF Rx 評価用ボード)
- ADRV9008-2W/PCBZ: ADRV9008-2 評価用キット(デュアル RF Tx/Orx 評価用ボード)
- 周波数範囲 75 MHz ~ 6 GHz の広帯域 RF 動作
- 高効率電源ソリューションとクロッキング・ソリューションを内蔵
- Xilinx マザーボード(EVAL-TPG-ZYNQ3)への FMC コネクタ
- 1 つの FMC コネクタから給電
- 回路図、レイアウト、部品表、HDL、ドライバ、アプリケーション・ソフトウェアを含む
製品概要
ADRV9009-W/PCBZ は、最も広い帯域幅で最高性能の統合型 RF トランシーバー ADRV9009 をご紹介するために設計された無線カードです。この無線カードは、無線ソリューションのデバイス評価とラピッド・プロトタイピング用のシングル 2 × 2 トランシーバー・プラットフォームを提供します。高効率スイッチャのみの電源ソリューションや高性能クロッキング・ソリューションなど、この無線カードの動作に必要なペリフェラルはすべてボードに搭載されています。ADRV9009-W/PCBZ は、デュアル・レシーバー、オブザベーション・レシーバー付きデュアル・トランスミッタのシングルチップ TDD ソリューションです。
ADRV9009-W/PCBZ は、75 MHz ~ 6 GHz という広いチューニング範囲で動作しますが、RF 性能は非常に広帯域のフロント・エンド・マッチングによって調整されます。このボードは主に、カスタム・ハードウェア完成前にシステム・チェックを行い、ソフトウェア・チームが各種波形の生成を行うことを目的としています。目的はあくまで設計者が波形を確認することであり、性能面で 1 dB や 1% の EVM の違いを最終調整することではありません。
ADRV9008-1W/PCBZ は、ADRV9008-1 をご紹介するための評価用キットで、75 MHz ~ 6 GHz のチューニング範囲で動作するデュアル・レシーバーを搭載しています。ADRV9008-2W/PCBZ は、ADRV9008-2 をご紹介するための評価用キットで、75 MHz ~ 6 GHz のチューニング範囲で動作するオブザベーション・レシーバー付きデュアル・トランスミッタを搭載しています。
ADRV9008/ADRV9009の評価およびプロトタイピング用のプラットフォーム
アナログ・デバイセズは、評価、プロトタイピング、およびリファレンス設計用にフル・セットのソフトウェアとハードウェアのツールを提供しています。利用可能なハードウェアとソフトウェアのツールの概略を以下の表に示します。
キャリア・ボード | ソフトウェア & ドライバ | |
評価プラットフォーム | 評価ソフトウェア:
|
|
プロトタイピング・プラットフォーム |
|
Markets & Technology
対象となる製品
Package Contents
- ADRV9009-W/PCBZ または ADRV9008-1W/PCBZ または ADRV9008-2W/PCBZ 無線カード
- 2 枚の 8 GB SD カード
- 1 枚は Linux ドライバおよび IIO スコープ用(AD-FMC-SDCARD)
- 1 枚は Windows ベースの GUI 用(ADRV9009-SDCARD)
注: このパッケージには、動作に必要な EVAL-TPG-ZYNQ3 マザーボードは含まれていません(別売)。
はじめに
まずは、使用方法を記載した評価用システム・ユーザー・ガイドをダウンロードしてください。評価用キットは、評価およびラピッド・プロトタイピング用の複数のソフトウェア・ドライバと、シミュレーションおよびフィルタ設計を支援する設計ツール・オプションを提供します。