ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
ビル・コントローラにより、現代のインテリジェント・ビルにおけるサステナビリティ、健全性、生産性の目標を実現するための新技術を採用できます。アナログ・デバイセズは、BACnetなどの一般的なビル・オートメーション・プロトコルをサポートし、新規開発とレトロフィットのいずれにも対応するコネクティビティ・ソリューションのポートフォリオにより、インテリジェント・ビル制御システムにIPコネクティビティを提供します。当社のI/O製品は、小型形状で部品点数を削減したアナログ/デジタルI/Oを提供し、ソフトウェアで設定可能なI/Oのソリューションにより更に柔軟性が向上します。
価値と利点
新築ビルには、HVACシステムのリモート制御、部屋の利用状況検知、照明の自律制御、環境状況の監視といった技術が採用されるようになっています。これらの技術はビルのサステナビリティを向上させるとともに、ビル利用者にとってより安全で快適なものとなっています。業界をリードするアナログ・デバイセズの計測、コネクティビティ、処理技術は、新築のビルや既存のビルの健全性とサステナビリティを向上させるという目的の下に構築されており、ツイストペア・ケーブル・インフラストラクチャを再利用したビルへのレトロフィットが可能で、シングル・ペア・イーサネットを介して最新のシステムを接続することができます。
ビルのサステナビリティを向上
業界をリードする技術を活用
ビルのレトロフィットが可能
アナログ・デバイセズの技術が、ビル/ルーム・コントローラを介してインテリジェント・ビルのデジタル化にどのように役立っているかをご覧ください。

ソリューションの概要
将来のサステナブルな企業を実現
イーサネット接続ビル・コントローラの技術的ビルディング・ブロックについて解説します。

ウェビナー
デジタル化、接続、およびエネルギー効率の向上
ビル管理システムのエネルギー効率を向上させる10BASE-T1Lの可能性について説明します。

技術ブログ・シリーズ
インテリジェント・ビルの将来
ブログ・シリーズを読んで専門家と交流しましょう。
シグナル・チェーン

評価用ボード



ファイルおよびダウンロード
AN-1461: 高速または低消費電力の信号/電源絶縁型 RS-485 フィールドバス向けのオプションおよびソリューション
124.36 K
Enable Sustainable Enterprises of the Future with Ethernet Connected Building Controllers
4.87 M
UG-999: Certified Evaluation Board for the ADM3095E Level 4 EMC Protected RS-485 Transceiver with Full ±42 V Fault Protection
310.08 K
ZIP
ADuCM36x Multi-Functional Tool
388.96 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}