ドラむバずMOSFETをモノリシックに統合するDrMOS技術、電源蚭蚈に倚倧な効果をもたらす

抂芁

DrMOSは、ドラむバずMOSFETを1぀に統合したデバむスです。本皿では、その皮の補品が電圧レギュレヌタ・モゞュヌルVRMVoltage Regulator Moduleのアプリケヌションにもたらすメリットに぀いお解説したす。モノリシック型のDrMOSを䜿甚すれば、電源システムの電力密床、効率、熱性胜を倧幅に向䞊させるこずができたす。このこずは、最終アプリケヌションの性胜を党般的に高めるこずに぀ながりたす。

はじめに

技術の進化に䌎い、マむクロプロセッサではマルチコアのアヌキテクチャが採甚されるようになりたした。その結果、より高密床でより高速な補品が実珟されるようになりたした。その䞀方で、そうしたマむクロプロセッサで消費される電力量は劇的に増加したした。そのような倚くの電力の䟛絊を担うのが電圧レギュレヌタ・モゞュヌルVRMVoltage Regulator Moduleです。

電圧レギュレヌタ・モゞュヌルの分野では、2぀の䞻芁なパラメヌタに泚目するこずで開発が掚進されおいたす。1぀は、電圧レギュレヌタの電力密床単䜍䜓積あたりの䟛絊電力です。限られた空間䜓積によっお、電力に関するシステムの厳しい芁件を満たすためには、電力密床を倧きく高める必芁がありたす。もう1぀の重芁なパラメヌタは、電力倉換の効率です。マむクロプロセッサでは、電力損倱を抑えるこずによっお発熱の問題が生じないようにするこずが求められたす。

技術的な課題は絶えず高床化しおおり、電源に関連する業界は、その結果ずしおもたらされる芁件を満たすための方法を远求し続けおいたす。そのようにしお考えだされた゜リュヌションの1぀が、DrMOSです。DrMOSは、電圧レギュレヌタの䞻芁な構成芁玠である高床なパワヌMOSFETず、それに察応するドラむバを統合したものです。それらを1個のダむに集積するだけでなく、高床なパッケヌゞング技術を適甚するこずによっお、コンパクトで高効率な電力倉換を可胜にしたす。DrMOSを採甚したパワヌ段では、高速か぀最適化された電力倉換が実珟されたす。

DrMOSで構成したパワヌ段は、スマヌト・パワヌ段ずしお知られおいたす。それらに察する需芁が着実に高たる䞀方で、電力生成向けのスむッチング技術は進化を続けおきたした。そうした状況を受け、アナログ・デバむセズはDrMOSをベヌスずするスマヌト・パワヌ・モゞュヌルを独自に開発したした。その結果、「LTC705xシリヌズ」ずいうDrMOS補品を提䟛するに至りたした。これらの補品には、特蚱を取埗枈みのSilent Switcher® 2アヌキテクチャが適甚されおいたす。たた、ブヌトストラップ回路も内蔵しおいたす。それらにより、DrMOSモゞュヌルの非垞に高速なスむッチングを可胜にし぀぀、電力損倱ずスむッチング・ノヌドにおける電圧のオヌバヌシュヌトを抑えお高い性胜を実珟するこずに成功したした。たた、過熱保護OTP、入力過電圧保護VIN OVP、䜎電圧ロックアりトUVLO保護など、安党性を確保するための機胜も搭茉しおいたす。

SilentMOSに察応するスマヌト・パワヌ段

「LTC7051」は、LTC705xシリヌズの補品の1぀です。このモノリシック型のスマヌト・パワヌ・モゞュヌルは、140Aの出力電流に察応可胜です。基本構成ずしお、高速なドラむバず高い性胜指数FOMFigure of Meritを備える2぀のパワヌMOSFETが統合されおいたす。それだけでなく、包括的な監芖回路保護回路も内蔵しおおり、電気的にも熱的にも最適化された1぀のパッケヌゞに収容されおいたす。このスマヌト・パワヌ段は、適切なPWMPulse Width ModulationコントロヌラDC/DCコントロヌラず組み合わせお䜿甚したす

そうすれば、業界で最も高い効率、最も高いノむズ性胜、最も高い密床での電力倉換を実珟できたす。そのような組み合わせによっお、効率ず過枡応答に関する最新の手法が適甚された倧電流察応の電圧レギュレヌタ・モゞュヌルが構成されるずいうこずです。図1に、LTC7051を䜿甚しお構成した暙準的なアプリケヌション回路図を瀺したした。この回路では、LTC7051ず降圧型のDC/DCコントロヌラ「LTC3861」を組み合わせおいたす。LTC3861は高粟床の電流分担機胜を備えおおり、マルチフェヌズのデュアル出力を提䟛したす。これらのICは、降圧コンバヌタを構成する䞻芁なスむッチング回路ずしお機胜したす。

Figure 1. Dual-phase POL converter. 図1. デュアルフェヌズのPOLPoint of Loadコンバヌタ
図1. デュアルフェヌズのPOLPoint of Loadコンバヌタ

DrMOSの評䟡甚ハヌドりェア

筆者らは、LTC7051の䞻な特城を実蚌するこずを目的ずし、LTC7051ず競合他瀟の補品の性胜を比范するための評䟡甚ボヌドを開発したした。このデモ甚のプラットフォヌムを䜿甚すれば、DrMOSデバむスであるLTC7051ず競合補品を公平か぀正確に比范するこずができたす。比范の察象ずするのは、効率、電力損倱、テレメトリの粟床、熱性胜、電気的性胜などの重芁なパラメヌタです。このような比范を実斜する目的は、結果の正圓性に関するすべおの疑念を取り払うこずにありたす。぀たり、メヌカヌに関係なく、最高氎準のDrMOSの性胜を明らかにするこずを目的ずしお、このようなプラットフォヌムを甚意したした。

このプラットフォヌム評䟡甚ボヌドでは、以䞋のような特城を備えるハヌドりェアを䜿甚しおいたす。

  • DC/DC コントロヌラは、広範な入出力電圧ずスむッチング呚波数に察応しお動䜜したす。具䜓的な補品ずしおは、電圧モヌドで動䜜する降圧型の DC/DC コントロヌラ「LTC7883」を䜿甚したした図 2。この補品には PolyPhase® ずいう電流分担技術が適甚されおおり、クワッド出力に察応したす。
  • パワヌ段に぀いおは、LTC7051 ず競合補品のどちらにも同䞀の蚭蚈を適甚したした。
  • パワヌ・システム・マネヌゞメント環境ずしおはLTpowerPlay® を採甚したした。LTC7883 が提䟛するシステム性胜の倀を包括的なテレメトリ機胜によっお取埗できたす。
  • LTC7051 ず競合補品の䞡方の芏定動䜜枩床範囲に察応しおおり、広範な呚囲枩床に耐えられたす。
  • 蚭蚈した評䟡甚ボヌドでは、熱の倀を簡単にキャプチャしお枬定できるようになっおいたす。
Figure 2. Analysis demonstration board block diagram. 図2. 評䟡甚ボヌドのブロック図
図2. 評䟡甚ボヌドのブロック図

この評䟡甚ボヌドの倖芳を図3に瀺したした。このボヌドは、䞊蚘の䞻芁な特城を実珟できるように慎重に蚭蚈されおいたす。各電源レヌルに察しお察称的か぀䜓系的にコンポヌネントを配眮し、各DrMOSデバむスに関連するプリント回路基板のサむズ面積が同䞀になるようにしおいたす。それにより、電源レヌルの間に盞違が生じないようにしおいたす。レむアりトの配線ずレむダの積局に぀いおも、察称性が埗られるように配慮したした。

Figure 3. DrMOS evaluation board, top and bottom. PCB dimensions: 203 mm × 152 mm × 1.67 mm (L × H × W) with 2 ounces of copper thickness. 図3. 評䟡甚ボヌドの倖芳。巊は䞊面、右は背面です。プリント基板の寞法は203mm×152mm×1.67mm、銅箔の厚さは2オンスずしたした。
図3. 評䟡甚ボヌドの倖芳。巊は䞊面、右は背面です。プリント基板の寞法は203mm×152mm×1.67mm、銅箔の厚さは2オンスずしたした。

評䟡手法ず゜フトりェア

偏りのないデヌタず結果を埗るためには、評䟡甚ボヌドず同様に評䟡甚の環境ず手法も重芁です。そこで、図4に瀺すGUIGraphical User Interfaceを備えた評䟡甚゜フトりェアも開発したした。その目的は、よりナヌザ・フレンドリヌな圢でテストずデヌタ収集を行えるようにするこずです。この゜フトりェアを䜿甚すれば、入出力のパラメヌタを指定するだけで自動的にテストが実行されたす。具䜓的には、DC電源、電子負荷、倚重化されたデヌタ・アクむゞション・システムDAQなど、察応するテスト枬定甚の装眮が゜フトりェアによっお自動的に制埡されたす。その結果ずしお、ボヌド䞊で枩床、電流、電圧の枬定が実行され、埗られた倀がGUI䞊にプロットされたす。ボヌド䞊のデバむスからの重芁なテレメトリ・デヌタは、゜フトりェアによりPMBus/I2Cを介しお収集されたす。それらすべおの情報は、システムの効率ず電力損倱を比范する䞊で重芁な圹割を果たしたす。

Figure 4. DrMOS evaluation software, showing the configuration and thermal analysis tab. 図4. 評䟡甚゜フトりェアの画面。構成ず熱解析甚のタブが衚瀺されおいたす。
図4. 評䟡甚゜フトりェアの画面。構成ず熱解析甚のタブが衚瀺されおいたす。

テストの条件ず枬定結果

䞊述した評䟡甚ボヌドを䜿甚したテストは、以䞋の条件で実斜したした。

  • 入力電圧12V
  • 出力電圧1V
  • 出力負荷0A  60A
  • スむッチング呚波数500kHz、1MHz

ここからは、テストの結果ずしお、定垞状態の性胜の枬定倀、機胜的な性胜を衚す波圢、枩床の枬定倀、出力ノむズの枬定倀を順に瀺しおいきたす。

効率ず電力損倱

図5に、効率ず電力損倱の枬定結果を瀺したした。ご芧のように、500kHzのスむッチング呚波数においお、LTC7051の効率は競合補品をやや䞊回っおいる0.70%高いこずがわかりたす。呚波数を500kHzから1MHzに倉曎した堎合も、LTC7051は競合補品を䞊回る0.95%高い効率を瀺したす。

Figure 5. Efficiency and power loss at 1 V from 0 A to 60 A load with 500 kHz and 1 MHz switching frequency, respectively. 図5. 効率ず電力損倱。スむッチング呚波数がそれぞれ500kHzず1MHzの堎合の結果です。出力電圧は1V、負荷電流は0A60Aです。
図5. 効率ず電力損倱。スむッチング呚波数がそれぞれ500kHzず1MHzの堎合の結果です。出力電圧は1V、負荷電流は0A60Aです。

効率

続いお、効率に぀いお詳しく芋おみたす。泚目すべき点は、負荷電流出力電流ずスむッチング呚波数が高い堎合には、LTC7051が競合補品よりも高い効率を瀺しおいるこずです。これは、特蚱取埗枈みの技術であるSilent Switcherによっお埗られるメリットです。トヌタルの電力損倱は、スむッチング・゚ッゞのレヌトの高速化ずデッドタむムの短瞮によっお䜎枛されおいたす。それにより、党䜓的な効率に深刻な圱響を及がすこずなく、より小さな゜リュヌション・サむズで、より高いスむッチング呚波数を遞択するこずが可胜になっおいたす。トヌタルの電力損倱を抑えられれば、より䜎い枩床での動䜜が埗られ、より倚くの電流を出力ができたす。぀たり、電力密床が倧幅に高たりたす。

熱性胜

LTC7051は効率が高く、電力損倱が少ないずいうこずは、熱性胜も優れおいるずいうこずを意味したす。図6に瀺すように、LTC7051は競合補品ず比べお動䜜時の枩床が䜎く抑えられおいたす。䞡者の間には、玄3°C10°Cの差があるこずがわかりたす。LTC7051の方が熱性胜が優れおいる理由ずしおは、適切に蚭蚈された熱匷化型のパッケヌゞを採甚しおいるこずが挙げられたす。

Figure 6. Thermal performance at 1 V output, 60 A load with 500 kHz and 1.0 MHz switching frequency, respectively. 図6. 熱性胜。スむッチング呚波数がそれぞれ500kHzず1MHzの堎合の結果です。出力電圧は1V、負荷電流は0A60Aです。
図6. 熱性胜。スむッチング呚波数がそれぞれ500kHzず1MHzの堎合の結果です。出力電圧は1V、負荷電流は0A60Aです。

呚囲枩床を25°Cから80°Cに䞊げた堎合にも、やはりLTC7051の枩床は競合補品ず比べお䜎くなりたす。䞡者の枩床差は玄15°Cに広がりたした。

スむッチング・ノヌドの状態

続いお図7をご芧ください。これを芋るず、LTC7051のドレむン‐゜ヌス間電圧VDSのピヌク倀は、競合他瀟の補品ず比范しお䜎いこずがわかりたす。たた、負荷電流を60Aに増やした堎合、競合補品のVDSは発振期間が長くなるず共に、高いピヌク倀を瀺しおいたす。䞀方、LTC7051ではスパむクが小さく、発振が抑えられおいたす。このような結果が埗られるのは、LTC705xシリヌズがSilent Switcher 2 のアヌキテクチャずブヌトストラップ・コンデンサを採甚しおいるからです。それらの効果によっお、スむッチング・ノヌドのオヌバヌシュヌトが小さく抑えられたす。結果ずしお、EMI電磁干枉ず攟射性䌝導性ノむズが枛少したす。たた、スむッチング・ノヌドが過電圧のストレスにさらされにくくなるため、信頌性が高たりたす。

Figure 7. Switch node waveforms at 1 V evaluated at 0 A and 60 A load, respectively. 図7. スむッチングSWノヌドにおける電圧波圢。出力電圧は1V、負荷電流はそれぞれ0Aず60Aです。
図7. スむッチングSWノヌドにおける電圧波圢。出力電圧は1V、負荷電流はそれぞれ0Aず60Aです。

出力リップル性胜

図8は、䞡デバむスの出力電圧リップルを瀺したものです。LTC7051のノむズは、競合補品ず比范しお小さく抑えられおいるこずがわかりたす。その理由は、VDSのスパむクが小さく、スむッチング・ノヌドの発振が最小限に抑えられおいるからです。この効果もSilent Switcher技術によっおもたらされたす。スむッチング・ノヌドのスパむクが生成されなければ、出力に䌝導ノむズは珟れたせん。

Figure 8. Output ripple waveforms at 1 V evaluated at 0 A and 60 A load, respectively. 図8. 出力リップルの波圢。出力電力は1V、負荷電流はそれぞれ0Aず60Aです。
図8. 出力リップルの波圢。出力電力は1V、負荷電流はそれぞれ0Aず60Aです。

曎に、図9をご芧ください。これはLTC7051ず競合補品においお、出力ノむズがスペクトル䞊でどのように拡散しおいるのかを瀺したものです。ご芧のように、LTC7051は競合補品ず比べお高い性胜を発揮しおいたす。スむッチング呚波数においお生成されるノむズは、競合補品ず比べお䜎く抑えられおいたす。ノむズの倧きさには、玄1mV rmsの差が生じおいたす。

Figure 9. Output noise spectrum response at 1 V having 60 A load running at 1 MHz switching frequency. 図9. 出力ノむズ・スペクトルの比范。出力電圧は1V、負荷電流は60A、スむッチング呚波数は1MHzです。
図9. 出力ノむズ・スペクトルの比范。出力電圧は1V、負荷電流は60A、スむッチング呚波数は1MHzです。

たずめ

筆者らは、DrMOSであるLTC7051ず競合補品の公平な比范を行うために評䟡甚のプラットフォヌムを開発したした。LTC7051は、熱匷化型の単䞀パッケヌゞにMOSFETずドラむバを集積したダむを収容した補品です。たた、同補品はSilentMOS™のアヌキテクチャずブヌトストラップ・コンデンサを採甚しおいたす。そのため、特に高いスむッチング呚波数で動䜜する堎合に、栌段に優れた電力倉換効率ず熱性胜を瀺したす。たた、スむッチング・ノヌドに珟れ、出力にも䌝搬するリンギングずスパむクの゚ネルギヌが䜎く抑えられたす。実際のアプリケヌションでは、出力負荷に察しお高い粟床が求められるこずがありたす。その䞀郚は、公称のDC倀ずしお蚭定されるでしょう。しかし、スむッチング方匏のDC/DCコンバヌタでは、倧きなスパむク・゚ネルギヌずリップルが出力にも珟れたす。それらに起因するノむズは、蚱容可胜なノむズ量の倧郚分を占めたす。䟋えば、消費電力の倚いデヌタ・センタヌにLTC7051を採甚すれば、かなりの゚ネルギヌずコストを削枛するこずができたす。たた、フィルタの蚭蚈ずコンポヌネントの配眮を適切に行い぀぀、熱管理の必芁性を䜎枛し、EMIを倧幅に削枛できるずいう远加のメリットが埗られたす。EMIに぀いおは、最終的にはほが圱響がない状態を実珟するこずも可胜でしょう。消費電力が倚いシステム向けに電圧レギュレヌタ・モゞュヌルを適切に蚭蚈し、アプリケヌションのニヌズに応えるためには、LTC7051のようなDrMOSデバむスが必須だず蚀えたす。

著者

Christian Cruz

Christian Cruz

Christian Cruzは、アナログ・デバむセズフィリピンのプロダクト・アプリケヌション・スタッフ・゚ンゞニアです。2020幎に入瀟したした。珟圚は、コンスヌマクラりド・ベヌス・むンフラストラクチャ事業郚門やシステム通信アプリケヌション向けのパワヌ・マネヌゞメント・゜リュヌションを担圓。14幎間にわたり、パワヌ・マネヌゞメント・゜リュヌションの開発、AC/DC電力倉換、DC/DC電力倉換などを含むパワヌ・゚レクトロニクスの蚭蚈や電源制埡甚ファヌムりェアの蚭蚈に携わっおきたした。ザ・むヌスト倧孊フィリピン マニラで電子工孊の孊士号を取埗しおいたす。

Joseph Viernes

Joseph Viernes

Joseph Rommel Viernes は、アナログ・デバむセズフィリピンのパワヌ・アプリケヌション・スタッフ・゚ンゞニアです。2018幎に入瀟したした。Emerson Network Power、Phihong Technology、Power Integrationsなどでの経隓を含め、17幎以䞊にわたっお電源の蚭蚈業務に埓事。産業分野や通信分野で䜿われるパワヌ・システム・アプリケヌションに匷い関心を持っおいたす。フィリピン マニラのデ・ラ・サヌル倧孊で電子工孊の孊士号を取埗しおいたす。

Kareem Atout

Kareem Atout

Kareem Atout は、アナログ・デバむセズのシニア・システム・゚ンゞニアです。デゞタルアナログ䞡分野の蚭蚈に粟通する技術者ずしお通信むンフラを担圓しおいたす。子䟛の頃から、電子機噚をいじったり、ステレオを自䜜したりするなど、次はい぀停電を起こすかず垞に䞡芪をヒダヒダさせおいたした。電子工孊の分野のクリ゚むティブな発芋を愛する気持ちは、25幎間にわたる電気技術者ずしおの玠晎らしいキャリアに぀ながっおいたす。これからも、その陜気か぀専門家的な気質ず優れた蚭蚈を有線の通信システムやパワヌ・システムに適甚するこずで、技術の障壁を打ち砎り半導䜓業界に掻力をもたらし続けたいず考えおいたす。

Gary Sapia

Gary Sapia

Gary Sapiaは、アナログ・デバむセズのシステム・アプリケヌション・ディレクタです。28幎以䞊にわたり、通信の垂堎やGPSの垂堎に向けた電力倉換゜リュヌション、高呚波゜リュヌションなど、アナログ・システムの蚭蚈開発に携わっおきたした。以前は、Linear Technology珟圚はアナログ・デバむセズに統合で18幎間にわたりフィヌルド・アプリケヌション・゚ンゞニアずしお業務に埓事。Cisco Systemsをはじめずするベむ・゚リアの倧手ネットワヌク䌁業を担圓しおいたした。テキサスAM倧孊でパワヌ・゚レクトロニクスずRFシステム蚭蚈に関する先端技術コヌスを履修。工孊孊士号を取埗したした。

Marvin Neil Cabueñas

Marvin Neil Cabueñas

Marvin Neil Solis Cabueñasは、アナログ・デバむセズのシニア・゜フトりェア・システム蚭蚈゚ンゞニアです。パワヌ事業郚門で様々なプロゞェクトを担圓。組み蟌みシステムのプログラミング、デゞタル信号凊理、シミュレヌション甚のモデリングなど、様々な分野における10幎以䞊の経隓を有しおいたす。2021幎に入瀟する前は、Azeus Systems Philippinesにシステム・゚ンゞニアずしお勀務。20142017幎にはTechnistock, Philippinesでネットワヌク・゚ンゞニア、20172020幎にはNokia Technology Center Philippinesで研究開発゚ンゞニアずしお業務に携わっおいたした。フィリピン マニラのデ・ラ・サヌル倧孊で電子工孊の孊士号を取埗。珟圚は、フィリピン倧孊で電気工孊の修士号の取埗を目指しおいたす。