AD8007
製造中オペアンプ、超低歪、高速
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
製品情報
- 極めて低歪み
2次高調波:
-88dBc@5MHz
-83dBc@20MHz(AD8007)
-77dBc@20MHz(AD8008)
3次高調波:
-101dBc@5MHz
-92dBc@20MHz(AD8007)
-98dBc@20MHz(AD8008) - 高速:
-3dB帯域幅:650MHz(G=+1)
スルーレート:1000V/μs - ローノイズ
入力電圧ノイズ:2.7nV/√Hz
反転入力電流ノイズ:22.5pA/√Hz - 低消費電力
電源電流:9mA(typ) / アンプあたり - 広い電源電圧範囲:+5V~+12V
- 入力オフセット電圧:0.5mV(typ)
- 小型パッケージ 8ピンSOIC、8ピンMSOPまたは5ピンSC70パッケージ
AD8007(シングル)とAD8008(デュアル)は、極めて低い歪みとノイズを備えた高性能電流帰還型アンプです。他の高性能アンプとは異なり、低価格かつ低静止電流であるため、これらのアンプは広範囲なアプリケーションで使用することができます。アナログ・デバイセズ独自の第2世代eXtra-Fast Complementary Bipolar(XFCB)プロセスにより、このような低消費電力での高性能アンプが可能となりました。
AD8007 / AD8008は、650MHzの帯域幅、2.7nV/√Hzの電圧ノイズ、20MHzで-83 dB(AD8007)、-77dB(AD8008)のSFDRを備えています。
広い電源電圧範囲(5V~12V)と広い帯域幅を持つAD8007 / AD8008は、さまざまなアプリケーションで動作するようにデザインされています。AD8007 / AD8008アンプの電源供給電流は小さく、アンプあたり9mAです。
AD8007は小型のSC70パッケージおよび標準の8ピンSOICパッケージを採用しています。デュアルのAD8008は、8ピンSOICと8ピンMSOPの両方を採用しています。これらのアンプは、工業温度範囲-40℃~+85℃の動作仕様となっています。
アプリケーション
- 計測機器
- IFアンプおよびベースバンド・アンプ
- フィルタ
- A/Dコンバータ駆動
- D/Aコンバータのバッファ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 7
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
チュートリアル 4
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8007AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
| AD8007ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8007ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8007ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く