AD5370
製造中シリアル入力の40チャンネル16ビット電圧出力DAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$88.75
製品情報
- 64ピンLFCSPまたは64ピンLQFPのパッケージを採用した40チャンネルのDAC
- 16ビットの単調性を保証
- VREF (20V)の4倍の最大出力電圧範囲
- 公称出力電圧範囲:-4V~+8V
- 複数の独立な出力範囲が可能
- システム・キャリブレーション機能によりオフセットとゲインをユーザ設定可能
- チャンネルのグルーピング機能とアドレシング機能
- サーマル・シャットダウン機能
- DSP/マイクロコントローラ互換のシリアル・インターフェース
- SPIシリアル・インターフェース
- 2.5V~5.5Vのデジタル・インターフェース
- デジタル・リセット(RESET)
- ユーザ定義のSIGGNDxに対するクリア機能
- DAC出力の同時更新
AD5370は、1個の64ピンLFCSPパッケージまたは64ピンLQFPパッケージに16ビットDACを40個内蔵しています。このデバイスのバッファ付き電圧出力は、リファレンス電圧の4倍の振幅まで出力可能です。各DACチャンネルのゲインとオフセットは、独立に調節して誤差を除去することができます。このデバイスでは8個のDACからなる5グループに分けてあるため、これまでにない柔軟性を提供します。3チャンネルのオフセットDACにより、ブロックの出力範囲が調整できます。グループ0はオフセットDAC 0により、グループ1はオフセットDAC 1により、グループ2~グループ4はオフセットDAC 2により、それぞれ調整することができます。
AD5370の動作は、VSS=-16.5V~-4.5VとVDD=+9V~+16.5Vの広い電源範囲で保証されています。出力アンプ・ヘッドルーム条件は、負荷電流1mAで1.4V 動作です。
AD5370は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ高速シリアル・インターフェースを内蔵し、最大50MHzのクロック速度で動作することができます。
DACレジスタは、新しいデータを受け取ったときに更新されます。すべての出力は、LDAC入力をロー・レベルにすることにより、同時に更新することができます。各チャンネルには、プログラマブルなゲインとオフセットの調整レジスタがあるため、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去することができます。
バッファ付きの各DAC出力では、内部でSIGGNDx外部入力を基準としてゲインが決定されています。また、DAC出力はCLRピンを使って切り替えて、SIGGNDxに接続することもできます。
アプリケーション
- 自動テスト装置(ATE)のレベル設定
- 可変光減衰器(VOA)
- 光スイッチ
- 工業用制御システム
- 計測機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5370BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD5370BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD5370BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD5370BSTZ-REEL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD5370BCPZ | 製造中 | |
| AD5370BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD5370BSTZ | 製造中 | |
| AD5370BSTZ-REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD5370BSTZ | 製造中 | |
| AD5370BSTZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く