MAX7036
新規設計に推奨IFフィルタ内蔵、300MHz~450MHz ASKレシーバ
全体の部品点数とシステムコストを削減し、優れた受信感度を提供
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.08
製品情報
- ASK/OOK変調
- イネーブルターンオン時間:250µs以下
- PLL、VCO、ミキサ、IF、ベースバンドを内蔵
- 低IF:公称200kHz
- DC電流:5.5mA
- スタンバイ電流:1µA
- 3.3V/5V動作
- エクスポーズドパッドを備えた、小型20ピンTQFNパッケージ
- AEC-Q100認定
低コストレシーバのMAX7036は、300MHz~450MHzの周波数範囲の振幅偏移変調(ASK)およびオンオフ変調(OOK)データを受信するように設計されています。このレシーバは、-109dBm~0dBmのRF入力信号範囲を備えています。
MAX7036は、必要となる外付け部品はわずかで、低電流スリープモードに移行させるパワーダウン端子を備えているため、コストおよび電力重視のアプリケーションに最適です。ローノイズアンプ(LNA)、フェーズロックループ(PLL)、ミキサ、IFフィルタ、受信信号強度インジケータ(RSSI)、およびベースバンドのすべてのセクションがチップに内蔵されています。MAX7036は、超低中間周波数(VLIF)アーキテクチャを使用しています。MAX7036は、IFフィルタを内蔵しているため、外部セラミックフィルタが不要で、部品コストが抑えられます。また、このデバイスは、自動利得制御(AGC)も内蔵しており、入力信号電力が大きい場合はLNA利得を30dB低減します。MAX7036は、5Vまたは3.3Vのいずれかの電源で動作し、5.5mA (typ)の電流を供給します。
MAX7036は、エクスポーズドパッド備え、20ピンTQFNパッケージで提供され、AEC-Q100レベル2 (-40℃~+105℃)の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- 低コストRKE
- 遠隔制御
- セキュリティシステム
- センサネットワーク
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 10
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7036GTP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX7036GTP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX7036GTP/V+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX7036GTP/V+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 2
設計ツール 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX7036に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める