MAX195
製造中16ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$58.95
製品情報
- 16ビット、ノーミスコード
- SINAD:90dB
- 変換時間:9.4µs
- シャットダウンモード時の電流:10µA (max)
- トラック/ホールド内蔵
- ACおよびDC仕様
- 入力範囲:ユニポーラ(0V~VREF) バイポーラ(-VREF~VREF)
- スリーステートシリアルデータ出力
- パッケージ:小型16ピンDIP、SOおよびサイドブレード
MAX195は、高速、高精度、低消費電力の特性と10µAのシャットダウンモードを兼ね備えた16ビット逐次比較型アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。内部キャリブレーション回路が直線性とオフセットの誤差を補正するため、外部調節なしでも仕様通りの性能を全温度範囲で発揮します。また、容量性DAC構造による内部85kspsトラック/ホールド機能を備えています。
MAX195に外部リファレンス(最大+5V)を付けて用いる場合、入力範囲はユニポーラ(0V~VREF)あるいはバイポーラ(-VREF~VREF)のいずれかをピンで選択できます。アナログとディジタルの電源を別にすることにより、ディジタルノイズカップリングを最小限に抑えられます。
チップセレクト(CS)入力により、スリーステートシリアルデータ出力を制御します。出力は、変換中にビットが決定するたびに読むことも、変換後にシリアルクロック(SCLK)を用いて最大5Mbpsの速度で読むこともできます。変換終了(EOC)出力は、プロセッサに割込をかけるのに用いることもできます。また、連続フルスピード変換の場合は、直接変換入力(CONV)に接続することもできます。
MAX195は16ピンDIP、ワイドSO、およびセラミックサイドブレーズパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ
- デジタル信号処理(DSP)
- 産業用制御
- 医療用信号収集
- マルチトランスデューサ測定
- ポータブル計測機器
- ロボット工学
- 振動分析
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX195BCPE+ | PDIP | ||
| MAX195BCWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX195BCWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX195BEPE+ | PDIP | ||
| MAX195BEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX195BEWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 5 | ||
| MAX194 | 製造中 | 14ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
| MAX1135 | 製造中 | 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源 |
| MAX1162 | 製造中 | 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC |
| MAX11167 | 製造中 | 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
| MAX11100 | 製造中 | 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
| センサー・アナログ・フロント・エンド 4 | ||
| MAX1400 | 製造中 | +5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC |
| MAX1401 | 製造中 | +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC |
| MAX1402 | 製造中 | +5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC |
| MAX1403 | 製造中 | +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC |