MAX16948
製造中車載デュアルリモートアンテナ電流検出LDO/スイッチ
マルチバンドアンテナシステム用診断を提供するデュアルアンテナファントム電源
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.43
Viewing:
製品の詳細
- 高精度調整が可能な電流検出(チャネル当り最大300mA)を備えた2チャネルLDO/スイッチ
- 広い電圧入力範囲:4.5V~28V (45Vロードダンプ耐性)
- ファントム電源のオン/オフ切替えやレギュレーションをµC制御
- 逆電流保護
- 出力のバッテリへの短絡保護
- 負荷電流監視によってオープン負荷/ノーマル/回路短絡の状態を検出
- オープンドレインのエラー状態をµCに通知
- 入力過電圧シャットダウン
- 高い電源除去比:73dB
MAX16948は、デュアル高電圧、電流検出低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)/スイッチで、4.5V~28Vの電圧入力範囲(45Vロードダンプ耐性)で動作するように設計されています。このデバイスは、同軸ケーブルを介して、チャネル当り300mAの最大電流を備えた車載システムのリモート無線周波数ローノイズアンプ(LNA)にファントム電源を供給します。また、このデバイスは、8.5Vの固定安定化出力電圧、または1V~12.5Vの可変出力電圧を供給します。このデバイスは、スイッチとしても構成可能です
このデバイスは、負荷電流を監視し、検出された負荷電流に比例するアナログ出力電流を供給します。高精度な内部電流制限が、入力電源を過電流および短絡状態の両方から保護します。このデバイスは、各チャネルにオープンドレインのエラー出力を備え、障害発生時にマイクロコントローラ(µC)に通知します。
このデバイスは、バッテリへの短絡保護を備えており、バッテリへの短絡発生時には内蔵LDO/スイッチをラッチオフします。熱過負荷時、このデバイスは、サーマルシャットダウンに移行することで電力消費を低減します。このデバイスは、各チャネルが低電力シャットダウンモードに入るための、2つの独立したアクティブロー、高電圧互換シャットダウン入力を備えています。
このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージ、エクスポーズドパッドを備えた16ピンQSOPパッケージ、または16ピンQSOPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲での動作が保証されています。アプリケーション
- 車載カメラおよびセンサ電源
- リモートLNAファントム電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16948AGEE/V+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX16948AGEE/V+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX16948AGTE/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16948AGTE/V+CET | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16948AGTE/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 8, 2021 - 2161B ASSEMBLY |
||
MAX16948AGTE/V+ | 製造中 | |
MAX16948AGTE/V+T | 製造中 | |
3 28, 2018 - 1721C-1 ASSEMBLY |
||
MAX16948AGTE/V+ | 製造中 | |
MAX16948AGTE/V+CET | 製造中 | |
MAX16948AGTE/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。