製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (45Vロードダンプ耐性)
  • 2チャネルLDO/スイッチ
  • 抵抗調整可能な電流制限スレッショルド
  • 電流検出出力
  • オープンドレイン、障害インジケータ出力(アクティブローERR1とアクティブローERR2)
  • シャットダウン制御入力(アクティブローSHDN1とアクティブローSHDN2)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16948の評価キット(EVキット)は、デュアル高電圧、電流検出LDOレギュレータ/スイッチのMAX16948の評価に使用される実装および試験済みPCBです。このEVキットは、オープンドレイン障害インジケータ出力、電流制限スレッショルド設定入力、電流検出出力、LDO/スイッチ動作、およびシャットダウン機能など、デバイスの各機能を検証します。

アプリケーション

  • 車載カメラおよびセンサ電源
  • リモートLNAファントム電源

対象となる製品