MAX16806

製造中止

EEPROMプログラマブル、高電圧、LED電流フォールドバック付き、350mA LEDドライバ

µCまたはスイッチモードコンバータが不要な、高電流リニアLEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • EEPROMまたはI²Cでダイナミックにプログラマブル
    • 高入力電圧に対してLED電流フォールドバック
    • LED電流リファレンス
    • LED電流熱フォールドバック(MAX16806)
  • 200Hzの内蔵ランプジェネレータによって、µCのPWM信号が不要
  • PWMまたは劇場用調光用のフレキシブルなアナログまたはPWM制御
  • モーメンタリスイッチ用のウェッティング電流およびバウンス防止(MAX16806)
  • 最大39Vの出力能力と5.5V~40V入力
  • 可変LED電流:35mA~350mA
  • 波形整形によって調光中のEMIを最低限に抑制
  • 出力短絡および温度過昇保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16806
EEPROMプログラマブル、高電圧、LED電流フォールドバック付き、350mA LEDドライバ
MAX16805、MAX16806:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LEDドライバ 3
MAX16804 製造中止 アナログおよびPWM調光制御付き、高電圧、350mA、高輝度LEDドライバ
MAX16803 製造中 PWM調光および5Vレギュレータ付き、高電圧、350mA、高輝度LEDドライバ
MAX16800 製造中 高電圧、350mA、可変リニア高輝度LED (HB LED)ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX16806に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品