MAX15023
製造中4.5V~28Vの広い入力、デュアル出力同期整流バックコントローラ
多くのアプリケーションに最適な4.5V~28Vで動作する、低コスト、デュアルDC-DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.21
製品情報
- 入力電源範囲:5.5V~28V、5V ±10%
- 可変出力:0.6V~(0.85 x VIN)
- 可変スイッチング周波数:200kHz~1MHz
- プリバイアスされた負荷までの単調性起動を保証
- 可変の温度補償スレッショルドを備えた無損失で サイクルごとのローサイドソースピーク電流制限
- サイクルごとのローサイドシンクピーク電流制限保護
- 独自の適応型内蔵デジタルソフトスタート
- 電圧リファレンス精度:±1%
- ブーストダイオード内蔵
- 適応型同期整流によって外付けのフリーホイールショットキーダイオードが不要
- ヒカップモード短絡保護およびサーマルシャットダウン
- 電源シーケンス用のパワーグッド出力およびアナログイネーブル入力
デュアル、同期整流ステップダウンコントローラのMAX15023は、5.5V~28V、または5V ±10%の入力電圧範囲で動作し、2つの独立した出力電圧を生成します。各出力は、入力電圧の85%から最低0.6Vまで調整可能で、12A以上の負荷をサポートします。入力電圧リップルおよび総RMS入力リップル電流は、交互に行われる180°逆位相動作によって低減します。
MAX15023は、外付け抵抗によって、200kHz~1MHzのスイッチング周波数に調整することができます。MAX15023の適応型同期整流によって、外付けのフリーホイールショットキーダイオードが不要になります。また、このデバイスは、外付けのローサイドMOSFETのオン抵抗を電流検出素子として利用するため、電流検出抵抗も不要です。これによって、電流検出抵抗がなくても、DC-DC部品を出力過負荷状態または出力短絡フォルト時の損傷から保護します。ヒカップモード電流制限は、短絡状態時の電力損失を低減します。MAX15023は、高精度ターンオン/ターンオフスレッショルドを備えた、2つの独立したパワーグッド出力と2つの独立したイネーブル入力を備え、電源監視と電源シーケンスに使用することができます。
その他の保護機能として、サイクルごとのローサイドシンクピーク電流制限、およびシャットダウンを備えています。サイクルごとのローサイドシンクピーク電流制限は、デバイスが出力から電流をシンクするときに、逆インダクタ電流が危険レベルに達するのを防止します。また、MAX15023は、出力を放電せずに、プリバイアスされた起動が可能で、適応型内蔵デジタルソフトスタートを備えています。この新しい独自の機能によって、起動時に外付けの大型出力コンデンサの単調性充電が可能になり、ヒカップモード短絡保護時のピークインダクタ電流の優れた制御が実現します。
MAX15023は、省スペースで放熱特性に優れた、4mm x 4mmの24ピンTQFN-EPパッケージで提供されます。このデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- DSP電源
- LCD TV二次電源
- POL (Point-of-Load)型レギュレータ
- パワーモジュール
- セットトップボックス
- スイッチ/ルータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15023ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX15023ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX15023ETG/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX15023ETG/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX8546 | 製造中 | フォールドバック電流制限付き、低コスト、広い入力範囲、ステップダウンコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
ツールを開くSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15023に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める