LTC7801
LTC7801
新規設計に推奨150V低IQの同期整流式降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.02
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4V~140V(絶対最大定格:150V)
- 広い出力電圧範囲:0.8V~60V
- 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V(OPTI-DRIVE)
- 低い動作時IQ:40μA(シャットダウン時:10μA)
- デューティ・サイクル100%で動作
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- ゲート駆動UVLOしきい値を選択可能
- オンボードLDOまたは外付けNMOS LDOによるDRVCC出力
- EXTVCC LDOがVOUTからドライバに電力を供給
- 位相同期可能な周波数(75kHz~850kHz)
- プログラム可能な固定周波数(50kHz~900kHz)
- 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 調整可能なバースト・クランプ
- パワーグッド出力による電圧モニタ
- プログラム可能な入力過電圧ロックアウト
- 4mm × 5mmの24ピン小型QFNパッケージまたはTSSOPパッケージ
LTC7801は、全てのNチャネル同期パワーMOSFET段を駆動する高性能降圧スイッチング・レギュレータDC/DCコントローラであり、最大140Vの入力電圧から動作できます。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、850kHzまでの周波数に位相同期可能です。
ゲート駆動電圧を5V~10Vの範囲に設定することにより、ロジック・レベルまたは標準レベルのFETを使用して、効率を最大限に高めることができます。上側ゲート・ドライバに内蔵されたスイッチにより、外付けのブートストラップ・ダイオードは不要です。内部チャージポンプにより、100%のデューティ・サイクル動作が可能です。
無負荷時の静止電流が40μAと少ないので、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。OPTI-LOOP®補償回路により、幅広い出力容量値およびESR値にわたってトランジェント応答を最適化することができます。LTC7801は、0.8V高精度リファレンスとパワーグッド・インジケータを内蔵しています。出力電圧は、外付け抵抗を使用して、0.8V~60Vの範囲で設定できます。
アプリケーション
- 自動車用および産業用電源システム
- 高電圧のバッテリ駆動システム
- 通信機器用電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7801EFE#PBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7801EFE#TRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7801EUFD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC7801EUFD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC7801HFE#PBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7801HFE#TRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7801HUFD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC7801HUFD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC7801IFE#PBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7801IFE#TRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LTC7801IUFD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC7801IUFD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC7801EFE#PBF | 製造中 | |
LTC7801EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC7801HUFD#PBF | 製造中 | |
LTC7801HUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC7801IFE#PBF | 製造中 | |
LTC7801IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC7801IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC7801IUFD#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC7801EFE#PBF | 製造中 | |
LTC7801EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC7801HFE#PBF | 製造中 | |
LTC7801HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC7801IFE#PBF | 製造中 | |
LTC7801IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7801
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC7801
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。