aducrf101

新規設計に推奨

高精度アナログ・マイクロコントローラ ARM Cortex M3RF トランシーバー付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ I/O
  • 6 チャンネル、12 ビット SAR ADC
    シングル・エンド入力および差動入力
    最大 167 kSPS のプログラマブルなデータ・レート
    電圧リファレンス内蔵
    電源電圧範囲: 2.2 V ~ 3.6 V
  • 消費電力
    280 nA(パワーダウン・モードで、非記憶状態)
    1.9 µA(パワーダウン・モードで、プロセッサ・メモリおよびトランシーバー・メモリが記憶状態)
  • 210 µA/MHz(Cortex-M3 がアクティブ・モード時)
    12.8 mA(トランシーバーが受信モードで、Cortex-M3 がパワーダウン・モード時)
    9 mA ~ 32 mA(トランシーバーが送信モードで、Cortex-M3 がパワーダウン・モード時)
  • RF トランシーバー
    周波数帯域: 862 MHz ~ 928 MHz および 431 MHz ~ 464 MHz
    複数設定をサポート
    レシーバー感度(BER): −107.5 dBm(38.4 kbps、2FSK の場合)
    シングル・エンドおよび差動パワーアンプ(PA)
    少ない外付け部品数
  • マイクロコントローラ
    32 ビット ARM Cortex-M3 プロセッサ
    シリアル・ワイヤでのダウンロードとデバッグ
    外付け水晶時計によるウェークアップ・タイマー
    8 通りに設定可能な分周器付き 16 MHz 内蔵発振器
  • メモリ: 128 kB フラッシュ/EE メモリ、16 kB SRAM
    Flash/EE 書き換え回数: 10,000 回
    Flash/EE データ保持期間: 10 年
    シリアル・ワイヤおよび UART 経由のインサーキット・ダウンロード
  • オンチップ・ペリフェラル
  • UART、I2C および SPI シリアル I/O
    28 ピン GPIO ポート
    2 個の汎用 16 ビット・タイマー
    32 ビット・ウェークアップ・タイマー
    16 ビット・ウォッチドッグ・タイマー
    8 チャンネル・パルス幅変調(PWM)
  • パッケージ
    64 ピン 9 mm × 9 mm LFCSP
    温度範囲: −40 ℃ ~ +85 ℃
  • ツール
    低価格開発システム
    サード・パーティ製のコンパイラおよびエミュレータ・ツールをサポート
aducrf101

高精度アナログ・マイクロコントローラ ARM Cortex M3RF トランシーバー付き

ADUCRF101 Functional Block Diagram ADUCRF101 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADUCRF101

ADuCRF101 Development Systems

製品詳細

The ADuCRF101 is a fully integrated data acquisition solution designed for low power wireless applications. It features a 12-bit ADC, a low power ARM Cortex™-M3 processor, a 431MHz to 464 MHz and 862 MHz to 928 MHz RF transceiver, and Flash/EE memory, in a 9 mm × 9 mm LFCSP package.

The ADuCRF101 mini board allows a user to program, debug and evaluate the performance of the ADuCRF101. Its small form factor makes it the ideal hardware for evaluation of large wireless sensor network.

Different hardware kits are available, from a mini board on its own, to a combination of emulator and boards.

Software Contents:

  • Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
  • IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.
  • CM3WSD Serial Downloader
  • Example Code
  • Function Libraries
  • Get Started User Guide
  • Datasheets, Application Notes, Etc.

eval board
EVAL-WSN

IoTソリューション向けワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)開発キット

機能と利点

ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – バンチ・バージョンに含まれるもの:
  • 以下のコンポーネントが搭載された2枚のマルチセンサー・ノード・ボード
    • ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU
    • ADT75温度センサー
    • ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
    • 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
    • フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
    • パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160パワー・マネージメント・デバイス
    • 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
    • CR2032コイン型電池
    • フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
  • ゲートウェイ・ノード1基
    • ADuCRF101内蔵TRx + ARM Cortex M3 MCU開発システム
  • 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム

ワイヤレス・センサー・ネットワーク開発キット – クラスタ・バージョンに含まれるもの:
  • 以下のコンポーネントが搭載された3枚のマルチセンサー・ノード・ボード
    • ADF7024 Sub-GHz ISMバンド・トランシーバー
    • 16ビットMCU(RL78-G13)
    • ADT75温度センサー
    • ADXL362超低消費電力、3軸加速度センサー
    • 湿度および温度センサー(Sensirion SHT21)
    • フォトダイオード + 周辺光センサー(Avago APDS-9005)
    • パッシブ赤外線センサー(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160パワー・マネージメント・デバイス
    • 他のセンサー用の汎用入力コネクタ(アナログとデジタル両方をサポート)
    • CR2032コイン型電池
    • フォーム・ファクタ:60mm x 33mm(2.4インチ x 1.3インチ)
  • 開発およびデバッグ用の1つのエミュレータ・プラットフォーム

製品詳細

このワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)デモ・プラットフォームは、WSNのすべての側面を評価するための柔軟なモジュラ型システムです。すぐに利用できるデモンストレーション・システムとしても、開発プラットフォームとしても使用できます。この製品には、プラグ・アンド・プレイ式のWSNを実装するために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアが搭載されています。 ハードウェアには、ベース・ステーション・ノードと、様々なセンサーをサポートする複数のセンサー・ノードが含まれます。システムは柔軟で、センサーを任意のセンサー・ノードにあらゆる組み合わせで接続できます。WSN開発キットのすぐに利用できるユーティリティを使用すれば、3枚のマルチセンサー・ノード・ボード、ゲートウェイ・コネクタ、エミュレータ・プラットフォーム、およびフル機能のソフトウェア・パッケージを組み合わせることで、お客様の設計をコンセプト実証の段階から製品リリースへ移行するのに必要な時間と手間が大幅に減ります。

EVAL-ADUCRF101
ADuCRF101 Development Systems
ADUCRF101 Setup
EVAL-WSN
IoTソリューション向けワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)開発キット
Eval-WSN

リファレンス・デザイン

Wireless Wind Speed and Direction Data Acquisition System Functional Block Diagram
CN0298 Circuits from the Lab®

風速と風向のバッテリ駆動 ワイヤレス・データ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 風速計の信号処理機能を完備
  • ワイヤレスISMトランシーバ
  • マイクロ・コントローラ内蔵
CN0298
風速と風向のバッテリ駆動 ワイヤレス・データ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Wireless Wind Speed and Direction Data Acquisition System Functional Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品