ADM489
製造中RS-485トランシーバ、5V、レシーバ/ドライバ・イネーブル制御機能
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- EIA RS-485規格に適合
- データ・レート:250kbps
- 単電源動作:5V±10%
- バス・コモンモード・レンジ:-7V~+12V
- EFT(電気高速トランジエント)プロテクション:2kV
(IEC1000-4-4に適合)
- 入力インピーダンス:12kΩ
- 高EM(電磁)耐性:IEC1000-4-3に適合
- 低EM干渉のためのスルーレート低減
- 短絡回路保護
- 優れたノイズ耐性
- 供給電流:30μA
ADM488およびADM489は、マルチポイント・バス伝送ライン上の通信に適した、低消費電力の差動ライン・トランシーバです。
この2つのデバイスは、平衡データ伝送用に設計され、EIA標準RS-485とRS-422に準拠しています。どちらも1個の差動ライン・ドライバと1個の差動ライン・レシーバを搭載し、全二重データ伝送に適しています。
ADM489には、レシーバ/ドライバ・イネーブル制御機能が追加されています。
ADM489の入力インピーダンスは12kΩで、32個までのトランシーバをバスに接続できます。
ADM488/ADM489は+5V±10%単電源で動作します。バス競合や出力の短絡に起因する過剰消費電力は、サーマル・シャットダウン回路で防止します。この機能により、不良条件下で内部ドライバ回路に大きな温度上昇を検出したときに、ドライバの出力を強制的にハイ・インピーダンス状態にします。
レシーバはフェイルセーフ機能を備えており、入力を接続していないとき(開放したままの状態)にロジック出力はハイになります。ADM488/ADM489は、低消費電力のCMOSと高速スイッチング・バイポーラ技術が結合した高度なミックスド・テクノロジー・プロセスのBiCMOSで製造されています。
ADM488/ADM489は工業用温度範囲で完全に仕様規定しており、DIP、SOIC、およびTSSOPパッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM489ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| ADM489ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
| ADM489ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADM489ARZ | ||
| ADM489ARZ-REEL | ||
| ADM489ARZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。