AD5545
製造中D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、高精度、小型TSSOPパッケージ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.63
製品情報
|
|
AD5545/AD5555は16/14ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)で、5 V単電源で、バイポーラ±15Vまでの出力で動作可能なように設計されています。
フルスケール出力電流を得るためには、外部リファレンスが必要となります。内蔵の帰還抵抗(RFB)は、外付けオペアンプと組み合わせてI-Vコンバージョン(電流-電圧変換回路)を構築すると、抵抗と温度トラッキングが強化されます。
シリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、クロック(CLK)、チップ・セレクト(CS)を使用して、高速な3線式マイクロコントローラ互換入力を提供します。付加されているLDAC機能によって、同時アップデート動作が可能となっています。内部リセット・ロジックによって、ゼロまたはミッドスケールへのパワーオン・プリセットとダイナミック・リセットが可能となっています、これはMSBの状態に依存します。
AD5545/AD5555は小型のTSSOP-16パッケージを採用し、動作温度範囲は–40~+85℃です。
アプリケーション
- 車載用テスト装置
- 計測器
- デジタル制御のキャリブレーション
- 工業用制御(PLCなど)
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5545-KGD-WP | DIE | ||
| AD5545BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5545BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5545CRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5545CRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 25, 2013 - 13_0045 AD5545/AD5555 Datasheet Correction |
||
| AD5545BRUZ | 製造中 | |
| AD5545BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5545CRUZ | 製造中 | |
| AD5545CRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 14, 2010 - 10_0083 Addition of Polyimide layer for the AD5543, AD5545, AD5546 and AD5547 generics. |
||
| AD5545BRUZ | 製造中 | |
| AD5545BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5545CRUZ | 製造中 | |
| AD5545CRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5545BRUZ | 製造中 | |
| AD5545BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD5545BRUZ | 製造中 | |
| AD5545BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く