SC2200

新規設計に推奨

デュアルRFパワーアンプリニアライザ(RFPAL)

単一ICに第四世代完全適応型RF PAリニアライゼーション技術

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 使いやすさ
    • 集積型RFIN/RFOUTソリューション
  • 総システム形状の小型化(24mm x 26mm)
  • システム消費電力およびOPEXを低減
  • BOMコストおよび総体積を削減
    • 電源、ヒートシンク、および筐体を小型化
    • バックオフの低減によってトランジスタのコストを削減
  • 周波数範囲:698MHz~2700MHz
  • プリアンプおよびシングルエンドRF I/O内蔵
  • 単一電源電圧:+1.8V
  • 外部リファレンスクロックをサポート:
    • 10、13、15.36、19.2、20、26、および30.72MHz
  • SAWN QFNパッケージ(11mm x 11mm)で提供
  • 動作ケース温度:-40℃~+100℃
  • RoHS、Green、REACH、およびISO9001準拠
  • デュアルパスRFIN/RFOUTリニアライザをCMOS SoCに実装
  • 完全適応型補正
  • 性能向上:最大28dB ACLRおよび38dB IMD (1)
  • 1.2MHz < BWSIG ≤ 60MHz
  • 消費電力:
    • デューティサイクル(10%)フィードバック:1500mW (デュアルパス)
    • 100%適応:1.95W (デュアルパス)

SC2200は、従来の世代より高い集積度と機能性を提供する、第4世代のRF PAリニアライザ(RFPAL)ファミリに属します。このデバイスはデュアルパスリニアライザで、広範なアンプ、パワーレベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型、RFIN/RFOUTプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。このデバイスは、698MHz~2700MHzの2G~4G規格(FDDおよびTDD)、および1.2MHz~60MHzの範囲の拡張された信号帯域幅に対応します。SC2200は、シングルエンドRF信号に対応してバランを不要にし、両方の経路の設計を容易にする対称型のピン配置を備えています。このデバイスは、PA出力および入力信号を使用して最適化された補正関数を適応的に生成し、PAの歪みを最小限に抑えます。RF領域アナログ信号処理を使用することによって、SC2200は広い帯域幅にわたって超低消費電力で動作することができます。このデュアルリニアライザは、小規模セル、アクティブアンテナ、および分散アンテナシステムなどの高性能MIMOアプリケーション用に最適化されています。


SC2200およびSC1894 RFパワーアンプリニアライザ(日本語字幕)
 
RFパワーアンプリニアライゼーション技術
 

アプリケーション

  • アンプ:A/AB級、ドハティ
  • 平均PA出力電力例:セルラインフラストラクチャ:27dBm~40dBm
  • BTSアンプ、RRH、ブースタアンプ、リピータ、小型セル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AASおよびMIMOシステム
  • セルラインフラストラクチャ
  • PAプロセス:LDMOS、GaN、HBT、GaAsおよびInGaP
  • シングル/マルチキャリア、マルチスタンダード:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE、およびTD-LTE
  • 広範囲のPAおよび出力電力

SC2200
デュアルRFパワーアンプリニアライザ(RFPAL)
SC2200:ブロックダイアグラム
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
SC2200-EVK2400

SC2200の評価キット

機能と利点

  • 使いやすさ
    • 集積型RFIN/RFOUTソリューション
  • システム消費電力およびOPEXを低減
  • BOMコストおよび総体積を削減
    • 電源、ヒートシンク、および筐体を小型化
    • バックオフの低減によってトランジスタのコストを削減
  • 周波数範囲:
    • SC2200-EVK900:698~960MHz
    • SC2200-EVK1900:1800~2200MHz
    • SC2200-EVK2400:2300~2700MHz
  • プリアンプおよびシングルエンドRF I/O内蔵
  • 単一電源電圧:+5V
  • デュアルパスRFIN/RFOUTリニアライザ
  • 完全適応型補正
  • 性能向上:最大28dB ACLRおよび38dB IMD (1)
  • 1.2MHz < BWSIG ≤ 60MHz

製品詳細

SC2200の評価キット(SC2200-EVK)は、SC2200の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。SC2200は、従来の世代より高い集積度と機能性を提供する、第4世代のRF PAリニアライザ(RFPAL)ファミリに属します。SC2200はデュアルパスリニアライザで、広範なアンプ、パワーレベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型、RFIN/RFOUTプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。このデバイスは、698MHz~2700MHzの2G~4G規格(FDDおよびTDD)、および1.2MHz~60MHzの範囲の拡張された信号帯域幅に対応します。このデバイスは、シングルエンドRF信号に対応してバランを不要にし、両方の経路の設計を容易にする対称型のピン配置を備えています。SC2200は、PA出力および入力信号を使用して最適化された補正関数を適応的に生成し、PAの歪みを最小限に抑えます。RF領域アナログ信号処理を使用することによって、SC2200は広い帯域幅にわたって超低消費電力で動作することができます。このデュアルリニアライザは、小規模セルMIMO、アクティブアンテナ、分散アンテナ、または2つの異なるシンプレックス帯域が必要なシステムに使用することができます。

アプリケーション

  • アンプ:A/AB級、ドハティ
  • 平均PA出力電力例:セルラインフラストラクチャ:27dBm~40dBm
  • BTSアンプ、RRH、ブースタアンプ、リピータ、小型セル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AASおよびMIMOシステム
  • セルラインフラストラクチャ
  • PAプロセス:LDMOS、GaN、HBT、GaAsおよびInGaP
  • シングル/マルチキャリア、マルチスタンダード:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE、およびTD-LTE
  • 広範囲のPAおよび出力電力

SC-USB-SPI2

USB-SPIインタフェースアダプタ、SC2200用

製品詳細

SC-USB-SPI2#は、コンピュータのUSBインタフェース接続をSC2200で使用されるシリアルパラレルインタフェース(SPI)に変換するために使用されるアダプタです。このアダプタは、SC2200の評価キットの動作には必要ありません。プロトタイプのデバッグおよび/または製造時のリニアライザの設定(ボード上のマイクロコントローラなどの他の手段が利用可能でない場合)にのみ推奨されます。

SC2200とともに使用するために必要なのは2つの接続のみで、外部電源は不要です。ホストコンピュータからのUSB接続は、標準のUSB 2.0ケーブル(オス-micro-USB B)を介して行い、SC-USB-SPI2#上のメスコネクタ(J20)に接続します。SC2200を内蔵したボードとSC-USB-SPI2#アダプタ間のインタフェース接続は、J1を介して行います。

このアダプタは、一度にSC2200 GUIの1つのインスタンスの実行にのみ使用することができます。複数のSC2200 GUIを実行して同じSPI通信パイプを開こうとすると、競合が発生します。

標準動作温度:+25℃

アプリケーション

  • アンプ:A/AB級、ドハティ
  • 平均PA出力電力例:セルラインフラストラクチャ:27dBm~40dBm
  • BTSアンプ、RRH、ブースタアンプ、リピータ、小型セル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AASおよびMIMOシステム
  • セルラインフラストラクチャ
  • PAプロセス:LDMOS、GaN、HBT、GaAsおよびInGaP
  • シングル/マルチキャリア、マルチスタンダード:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE、およびTD-LTE
  • 広範囲のPAおよび出力電力

SC2200-EVK900

SC2200の評価キット

機能と利点

  • 使いやすさ
    • 集積型RFIN/RFOUTソリューション
  • システム消費電力およびOPEXを低減
  • BOMコストおよび総体積を削減
    • 電源、ヒートシンク、および筐体を小型化
    • バックオフの低減によってトランジスタのコストを削減
  • 周波数範囲:
    • SC2200-EVK900:698~960MHz
    • SC2200-EVK1900:1800~2200MHz
    • SC2200-EVK2400:2300~2700MHz
  • プリアンプおよびシングルエンドRF I/O内蔵
  • 単一電源電圧:+5V
  • デュアルパスRFIN/RFOUTリニアライザ
  • 完全適応型補正
  • 性能向上:最大28dB ACLRおよび38dB IMD (1)
  • 1.2MHz < BWSIG ≤ 60MHz

製品詳細

SC2200の評価キット(SC2200-EVK)は、SC2200の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。SC2200は、従来の世代より高い集積度と機能性を提供する、第4世代のRF PAリニアライザ(RFPAL)ファミリに属します。SC2200はデュアルパスリニアライザで、広範なアンプ、パワーレベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型、RFIN/RFOUTプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。このデバイスは、698MHz~2700MHzの2G~4G規格(FDDおよびTDD)、および1.2MHz~60MHzの範囲の拡張された信号帯域幅に対応します。このデバイスは、シングルエンドRF信号に対応してバランを不要にし、両方の経路の設計を容易にする対称型のピン配置を備えています。SC2200は、PA出力および入力信号を使用して最適化された補正関数を適応的に生成し、PAの歪みを最小限に抑えます。RF領域アナログ信号処理を使用することによって、SC2200は広い帯域幅にわたって超低消費電力で動作することができます。このデュアルリニアライザは、小規模セルMIMO、アクティブアンテナ、分散アンテナ、または2つの異なるシンプレックス帯域が必要なシステムに使用することができます。

アプリケーション

  • アンプ:A/AB級、ドハティ
  • 平均PA出力電力例:セルラインフラストラクチャ:27dBm~40dBm
  • BTSアンプ、RRH、ブースタアンプ、リピータ、小型セル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AASおよびMIMOシステム
  • セルラインフラストラクチャ
  • PAプロセス:LDMOS、GaN、HBT、GaAsおよびInGaP
  • シングル/マルチキャリア、マルチスタンダード:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE、およびTD-LTE
  • 広範囲のPAおよび出力電力

SC2200-EVK1900

SC2200の評価キット

機能と利点

  • 使いやすさ
    • 集積型RFIN/RFOUTソリューション
  • システム消費電力およびOPEXを低減
  • BOMコストおよび総体積を削減
    • 電源、ヒートシンク、および筐体を小型化
    • バックオフの低減によってトランジスタのコストを削減
  • 周波数範囲:
    • SC2200-EVK900:698~960MHz
    • SC2200-EVK1900:1800~2200MHz
    • SC2200-EVK2400:2300~2700MHz
  • プリアンプおよびシングルエンドRF I/O内蔵
  • 単一電源電圧:+5V
  • デュアルパスRFIN/RFOUTリニアライザ
  • 完全適応型補正
  • 性能向上:最大28dB ACLRおよび38dB IMD (1)
  • 1.2MHz < BWSIG ≤ 60MHz

製品詳細

SC2200の評価キット(SC2200-EVK)は、SC2200の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。SC2200は、従来の世代より高い集積度と機能性を提供する、第4世代のRF PAリニアライザ(RFPAL)ファミリに属します。SC2200はデュアルパスリニアライザで、広範なアンプ、パワーレベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型、RFIN/RFOUTプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。このデバイスは、698MHz~2700MHzの2G~4G規格(FDDおよびTDD)、および1.2MHz~60MHzの範囲の拡張された信号帯域幅に対応します。このデバイスは、シングルエンドRF信号に対応してバランを不要にし、両方の経路の設計を容易にする対称型のピン配置を備えています。SC2200は、PA出力および入力信号を使用して最適化された補正関数を適応的に生成し、PAの歪みを最小限に抑えます。RF領域アナログ信号処理を使用することによって、SC2200は広い帯域幅にわたって超低消費電力で動作することができます。このデュアルリニアライザは、小規模セルMIMO、アクティブアンテナ、分散アンテナ、または2つの異なるシンプレックス帯域が必要なシステムに使用することができます。

アプリケーション

  • アンプ:A/AB級、ドハティ
  • 平均PA出力電力例:セルラインフラストラクチャ:27dBm~40dBm
  • BTSアンプ、RRH、ブースタアンプ、リピータ、小型セル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AASおよびMIMOシステム
  • セルラインフラストラクチャ
  • PAプロセス:LDMOS、GaN、HBT、GaAsおよびInGaP
  • シングル/マルチキャリア、マルチスタンダード:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE、およびTD-LTE
  • 広範囲のPAおよび出力電力

SC2200-EVK2400
SC2200の評価キット
SC-USB-SPI2
USB-SPIインタフェースアダプタ、SC2200用
SC2200-EVK900
SC2200の評価キット
SC2200-EVK1900
SC2200の評価キット

最新のディスカッション

SC2200に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品