OP2177

製造中

オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低オフセット電圧:60μV(Max)
  • 非常に低いオフセット電圧ドリフト:0.7μV/℃(Max)
  • 低入力バイアス電流:2nA(Max)
  • 低電圧ノイズ:8nV/√Hz
  • CMRR、PSRRおよびAVO:120dB(min)
  • 低供給電流:400μA / アンプ
  • 両電源電圧動作:±2.5V~±15V
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 位相反転なし
  • 電源電圧を越えた入力信号に対する内部保護
OP2177
オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流
OP2177 Pin Configuration OP2177 Pin Configuration OP2177 Chip Image
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
AD8676 製造中 オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • OP2177

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

eval board
EVAL-AD7768

AD7768評価用ボード

機能と利点

  • AD7768用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)と組み合わせてのPC制御
  • PCソフトウェア制御およびデータ分析 
  • 時間および周波数領域
  • スタンドアロン・ハードウェア機能
 

製品詳細

EVAL-AD7768FMCZ評価用キットは、24ビット、256kSPSのA/Dコンバータ(ADC)であるAD7768を搭載しています。7V~9Vの外部ベンチ・トップ電源は、5Vと3.3Vにレギュレートされ、AD7768に給電して部品をサポートします。EVAL-AD7768FMCZボードは、EVAL-SDP-CH1Zマザーボードへの接続を介してPCのUSBポートに接続します。

AD7768評価用ソフトウェアは、AD7768デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC性能評価のために、DCおよびAC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

EVAL-AD7768FMCZは、ADCの機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBケーブルからEVAL-SDP-CH1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を通じてAD7768を制御します。AD7768評価用ソフトウェアでは、USB 2.0ポートを持ち、Windows® 7からWindows 10を実行しているPCが必要です。

AD7768のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

eval board
EVAL-AD7761

AD7761 評価用ボード

機能と利点

  • AD7761 用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1 システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)と組み合わせての PC 制御
  • PC ソフトウェア制御およびデータ分析
  • 時間および周波数領域
  • スタンドアロン・ハードウェア機能

製品詳細

EVAL-AD7761FMCZ 評価用キットは、AD7761 16 ビット、256 kSPS、A/D コンバータ(ADC)を備えています。7 V ~ 9 V の外部ベンチ・トップ電源は、5 V と 3.3 V にレギュレートされ、AD7761 に給電して部品をサポートします。EVAL-AD7761FMCZ ボードは、EVAL-SDP-CH1Z マザーボードへの接続を介して PC の USB ポートに接続します。

AD7761 評価用ソフトウェアは、AD7761 デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC 性能評価のために、DC および AC 時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

EVAL-AD7761FMCZ は、ADC の機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザー PC ソフトウェアの実行ファイルは、USB ケーブルから EVAL-SDP-CH1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を通じて AD7761 を制御します。

AD7761 のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

eval board
EVAL-AD7768-4

AD7768-4評価用ボード

機能と利点

  • AD7768-4用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)と組み合わせてのPC制御
  • PCソフトウェア制御およびデータ分析
  • 時間および周波数領域
  • スタンドアロン・ハードウェア機能

製品詳細

EVAL-AD7768-4FMCZ評価用キットは、24ビット、256kSPSのA/Dコンバータ(ADC)であるAD7768-4を搭載しています。7V~9V の外部ベンチ・トップ電源は、5Vと3.3Vにレギュレートされ、AD7768-4に給電して部品をサポートします。EVAL-AD7768-4FMCZボードは、EVAL-SDP-CH1Zマザーボードへの接続を介してPCのUSBポートに接続します。


AD7768-4評価用ソフトウェアは、AD7768-4デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC性能評価のために、DCおよびAC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。


EVAL-AD7768-4FMCZは、ADCの機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBケーブルからEVAL-SDP-CH1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を通じてAD7768-4を制御します。


AD7768-4のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2
EVAL-AD7768
AD7768評価用ボード
EVAL-AD7768FMCZ SDP-H1 evaluation board layout EVAL-AD7768FMCZ Sample Board Configuration EVAL-AD7768FMCZ Sample FFT AD7768 Power THD Combinations
EVAL-AD7761
AD7761 評価用ボード
EVAL-AD7761FMCZ (angle) EVAL-AD7761FMCZ (top) EVAL-AD7761FMCZ (bottom)
EVAL-AD7768-4
AD7768-4評価用ボード
EVAL-AD7768-4FMCZ SDP-H1 evaluation board layout EVAL-AD77648-4 Evaluation software main window AD7768 Power THD Combinations

最新のディスカッション

最近表示した製品