MAX9820

製造中

外部利得、DirectDriveヘッドフォンアンプ

クリックレス動作、95mWステレオヘッドフォンアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • クリックレス/ポップレス動作
  • 高RFノイズ除去
  • Windows Vista Premium Mobile対応
  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • 出力電力:95mW (32Ω、VDD = 5V)
  • 低電流シャットダウンモード:1µA以下
  • 低自己消費電流:3mA (VDD = 3.3V)
  • 省スペース、3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
MAX9820
外部利得、DirectDriveヘッドフォンアンプ
MAX9820:簡易ブロックダイアグラム
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
オーディオ・アンプ 2
MAX9724 製造中 低RF感度およびシャットダウン付き、60mW、DirectDrive、ステレオヘッドフォンアンプ
MAX9722 シャットダウン付き、5V、差動入力、DirectDrive、130mWステレオヘッドフォンアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9820EVKIT

MAX9820の評価キット

機能と利点

  • DCブロッキング出力コンデンサ不要
  • 動作電源:2.7V~5.5V
  • 可変利得:-1V/V
  • 95mWを32Ω負荷に供給
  • THD+N:0.005%
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9820の評価キット(EVキット)は、ポータブルアプリケーション用の外部利得とDirectDrive®出力を備えたステレオヘッドフォンアンプのMAX9820を検証します。マキシムのDirectDrive技術によって、アンプの出力に大型のDCブロッキングコンデンサが不要です。

MAX9820のEVキットは、-1V/V利得に構成され、2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、最大95mWを32Ω負荷に供給可能で、0.005%のTHD+Nを達成します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックPC
  • PDA

MAX9820EVKIT
MAX9820の評価キット

最新のディスカッション

MAX9820に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品