製品概要
機能と利点
- DCブロッキング出力コンデンサ不要
- 動作電源:2.7V~5.5V
- 可変利得:-1V/V
- 95mWを32Ω負荷に供給
- THD+N:0.005%
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9820の評価キット(EVキット)は、ポータブルアプリケーション用の外部利得とDirectDrive®出力を備えたステレオヘッドフォンアンプのMAX9820を検証します。マキシムのDirectDrive技術によって、アンプの出力に大型のDCブロッキングコンデンサが不要です。
MAX9820のEVキットは、-1V/V利得に構成され、2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、最大95mWを32Ω負荷に供給可能で、0.005%のTHD+Nを達成します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックPC
- PDA
関連資料
-
MAX9820EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9820 Data Sheet (Rev. 0)2009/12/03PDF114K