MAX9620
製造中シングル/デュアルSC70、ゼロドリフト、高効率、1.5MHzオペアンプ、RRIO内蔵
SC70パッケージ、超低電力、ゼロドリフト高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.53
製品情報
- バッテリ寿命を延長
- 低自己消費電流:59µA
- 単一電源電圧範囲:1.8V~5.5V
- 省電力シャットダウンモード(MAX9619)
- 広範囲の高精度アプリケーションに対応
- 超低入力オフセット電圧:10µV (max)
- 超低入力バイアス電流:10pA
- ユニティゲイン安定
- 0.42µVP-P (0.1Hz~10Hz時)
- GBW:1.5MHz
- 42nV/√Hz (1kHz時)
- レール・ツー・レール入力/出力
- 基板スペースの削減
- 5ピンSC70 (MAX9620)、6ピンSC70 (MAX9617/MAX9619)、および8ピンSC70 (MAX9618)パッケージ
MAX9617~MAX9620は、低電力、ゼロドリフトオペアンプで、省スペースのSC70パッケージで提供されています。これらの製品は、ポータブル民生、医療、および産業アプリケーション用に設計されています。
MAX9617~MAX9620は、レイルトゥレイルCMOS入力および出力、わずか59µAの消費電流での1.5MHz GBW、および全時間と温度で10µV (max)ゼロドリフト入力オフセット電圧を備えています。ゼロドリフト機能は、CMOS入力オペアンプに通常見られる高い1/fノイズを低減するため、この製品は広範囲の低周波測定アプリケーションに有用です。
MAX9617およびMAX9619は、省スペース2mm x 2mmの6ピンSC70パッケージで提供されています。MAX9619は省電力シャットダウンモードを備えています。MAX9618は、2mm x 2mmの8ピンSC70パッケージで提供されています。MAX9620は、2mm x 2mmの5ピンSC70パッケージで提供されています。各デバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 心臓モニタ
- ループ駆動システム
- ポータブル医療機器
- センサインタフェース
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9620AXK+ | 5-SC70-N/A | ||
| MAX9620AXK+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 10, 2025 - 2455A ASSEMBLY |
||
| MAX9620AXK+ | 製造中 | |
| MAX9620AXK+T | 製造中 | |
|
3 28, 2018 - 1722A-1 ASSEMBLY |
||
| MAX9620AXK+ | 製造中 | |
| MAX9620AXK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
SPICEモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX9620に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める