MAX9250

最終販売

27ビット、5MHz~42MHz DCバランスLVDSデシリアライザ

デジタルビデオアプリケーション用、全機能内蔵、シングルリンクデシリアライザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ±4%または±2%を設定可能なスペクトラム拡散出力によってEMIを低減(MAX9248)
  • 独自のデータデコードによってDCバランスとEMIの低減を実現
  • 制御データをビデオブランキング時に非シリアル化
  • 5つの制御データ入力を単一ビットエラーから保護
  • 出力遷移時間は動作周波数に応じてスケーリングされ、EMIを低減
  • スタッガー出力スイッチングによってEMIが低減
  • 出力イネーブルによって出力をバス化(MAX9250)
  • Lock端子によるクロックパルス拡張
  • 広いリファレンスクロック許容範囲:±2%
  • 外部からの制御なしでシリアライザMAX9247に同期
  • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 Level 4 ESD保護
  • 独立した出力電源によって1.8V~3.3Vのロジックとのインタフェースを実現
  • コア電源:+3.3V
  • 省スペースLQFPパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃および-40℃~+105℃
MAX9250
27ビット、5MHz~42MHz DCバランスLVDSデシリアライザ
MAX9248、MAX9250:ファンクションダイアグラム
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
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 7
MAX9234 製造中止 ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9214 製造中止 プログラマブルDCバランス、21ビットデシリアライザ
MAX9242 製造中止 プログラム可能なスペクトラム拡散およびDCバランス付き、21ビットデシリアライザ
MAX9236 製造中止 ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9238 製造中止 ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9217 最終販売 27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ
MAX9244 製造中止 プログラム可能なスペクトラム拡散およびDCバランス付き、21ビットデシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9247EVKIT

MAX9247およびMAX9248の評価キット

機能と利点

  • 27ビットパラレルインタフェース
  • Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
  • MAX9247/MAX9248シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9247/MAX9248の評価キット(EVキット)は、27ビット、2.5MHz~42MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9247および27ビット、2.5MHz~42MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9248を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9247は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9248は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。

このEVキットのPCBには、MAX9247ECM+またはMAX9247GCM+、およびMAX9248ECM+またはMAX9248GCM+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載用エンタテイメントシステム
  • LCD
  • ナビゲーションシステムディスプレイ
  • ビデオカメラ

MAX9248EVKIT

MAX9247およびMAX9248の評価キット

機能と利点

  • 27ビットパラレルインタフェース
  • Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
  • MAX9247/MAX9248シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9247/MAX9248の評価キット(EVキット)は、27ビット、2.5MHz~42MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9247および27ビット、2.5MHz~42MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9248を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9247は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9248は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。

このEVキットのPCBには、MAX9247ECM+またはMAX9247GCM+、およびMAX9248ECM+またはMAX9248GCM+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載用エンタテイメントシステム
  • LCD
  • ナビゲーションシステムディスプレイ
  • ビデオカメラ

MAX9247EVKIT
MAX9247およびMAX9248の評価キット
MAX9248EVKIT
MAX9247およびMAX9248の評価キット

最新のディスカッション

MAX9250に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品