MAX9248
最終販売27ビット、5MHz~42MHz DCバランスLVDSデシリアライザ
デジタルビデオアプリケーション用、全機能内蔵、シングルリンクデシリアライザ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.58
製品情報
- ±4%または±2%を設定可能なスペクトラム拡散出力によってEMIを低減(MAX9248)
- 独自のデータデコードによってDCバランスとEMIの低減を実現
- 制御データをビデオブランキング時に非シリアル化
- 5つの制御データ入力を単一ビットエラーから保護
- 出力遷移時間は動作周波数に応じてスケーリングされ、EMIを低減
- スタッガー出力スイッチングによってEMIが低減
- 出力イネーブルによって出力をバス化(MAX9250)
- Lock端子によるクロックパルス拡張
- 広いリファレンスクロック許容範囲:±2%
- 外部からの制御なしでシリアライザMAX9247に同期
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2 Level 4 ESD保護
- 独立した出力電源によって1.8V~3.3Vのロジックとのインタフェースを実現
- コア電源:+3.3V
- 省スペースLQFPパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃および-40℃~+105℃
ディジタルビデオシリアル-パラレルコンバータのMAX9248/MAX9250は、データフェーズと制御フェーズ時に計27ビットを非シリアル化します。データフェーズでLVDSシリアル入力は18ビットのパラレルビデオデータに変換され、制御フェーズでは入力は9ビットのパラレル制御データに変換されます。ビデオフェーズと制御フェーズが独立しているため、ビデオタイミングを利用して、シリアルデータレートを低下させます。MAX9248/MAX9250はシリアライザのMAX9247と組み合わせて、ディジタルビデオ伝送システム全体を構成します。35MHzを下回る動作周波数の場合は、MAX9248/MAX9250はシリアライザのMAX9217ともペアになることができます。
MAX9248はスペクトラム拡散機能を備えているため、出力データとクロックが指定した範囲で拡散し、EMIを低減します。データおよびクロック出力を±4%または±2%の周波数拡散に設定することができます。MAX9250は出力をイネーブルする入力制御を備えているため、出力をデータバスにすることができます。
独自のデータデコードによってEMIが低減し、DCバランスを提供します。DCバランスによってAC結合が実現し、インタフェースの送信端と受信端が直流絶縁されます。MAX9248/MAX9250では、出力ラッチのエッジを立上りまたは立下りに選択可能です。
ESD耐性は、±10kVの接触放電と±30kVのエアギャップ放電でISO 10605に対して保証されています。
MAX9248/MAX9250は+3.3V ±10%のコア電源で動作し、1.8V~3.3Vのロジックレベル入力とインタフェースするための独立した出力電源を備えています。これらのデバイスは48ピンLQFPパッケージで提供され、-40℃~+85℃または-40℃~+105℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用エンタテイメントシステム
- LCDディスプレイ
- ナビゲーションシステムディスプレイ
- ビデオカメラ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9248ECM+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248ECM+T | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248ECM/V+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248ECM/V+T | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248GCM+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248GCM+T | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248GCM/V+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248GCM/V+T | Low Quad Flatpack |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 7 | ||
| MAX9234 | 発売前 | ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ |
| MAX9214 | 発売前 | プログラマブルDCバランス、21ビットデシリアライザ |
| MAX9242 | 発売前 | プログラム可能なスペクトラム拡散およびDCバランス付き、21ビットデシリアライザ |
| MAX9236 | 発売前 | ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ |
| MAX9238 | 発売前 | ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ |
| MAX9217 | 最終販売 | 27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ |
| MAX9244 | 発売前 | プログラム可能なスペクトラム拡散およびDCバランス付き、21ビットデシリアライザ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9248に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める